Description de l'interrupteur sectionneur M11

L'interrupteur sectionneur M11 coupe l'alimentation entre les bornes X1 et le couvercle électronique.

L'interrupteur sectionneur M11 coupe également l'alimentation en cas de dépassement du courant de déclenchement admissible maximal. Ce relais thermique peut présenter des avantages lors de l'installation selon le code NEC (installation GROUP) ou lors de la recherche de défaut sur un appareil avec déclenchement du fusible.

Le contact retour de l'interrupteur sectionneur agit sur l'entrée digitale DI08.

Pour plus d'informations, consulter le chapitre "Exploitation" > Interrupteur marche/arrêt.