Remarques générales pour la mise en service

  • Si un frein est raccordé à l'appareil, sélectionner le bloc fonction FCB 01 Verrouillage étage de puissance dans l'arborescence MOVISUITE® sous [Fonctions] > [Fonctions d'entraînement]. Dans le bloc fonction FCB 01 Verrouillage étage de puissance, mettre le paramètre Faire retomber le frein si STO sur "Actif".
  • Les chapitres suivants décrivent les étapes de mise en service supplémentaires pour l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A et les sous-fonctions de sécurité.
  • Tenir compte des prérequis pour l'installation et l'exploitation de MOVISUITE®.
  • L'option de sécurité CSL51A est supportée par le logiciel MOVISUITE® à partir de la version 2.30.
  • L'option de sécurité CSB51A est supportée par le logiciel MOVISUITE® à partir de la version 2.10.
  • L'option de sécurité CSS..A est supportée à partir de la version de firmware 5.0x, à partir de la version de firmware 11.0 de l'appareil de base et à partir de la version 2.50 du logiciel MOVISUITE®.
  • Pour les sous-fonctions de sécurité SS1-r, SS2-r, SS2-t, SOS, SDI, SLS, SSM, SSR, SLA et SLI, un codeur de sécurité est nécessaire.
  • S'assurer que l'éditeur esclave PROFIsafe et l'outil de paramétrage Assist CS.. ne sont pas utilisés en même temps dans l'installation. L'outil de paramétrage utilisé ne doit être ouvert qu'une seule fois.
  • Si plusieurs appareils de même type et avec un paramétrage identique sont mis en service, ils peuvent être paramétrés via la fonction "Importer/Exporter". Pour cela, chaque appareil doit être validé.
  • Toutes les valeurs de paramètres réglables sont limitées à leurs valeurs minimales et maximales. En passant la souris sur le paramètre correspondant, il est possible de visualiser les valeurs limites dans MOVISUITE®.