Variante 3 (uniquement CSL51A / CSS51A) : fonctionnement autonome (sans liaison à la communication de sécurité)

L'option de sécurité MOVISAFE® CS..A peut être paramétrée et exploitée sans liaison à une communication de sécurité (fonctionnement autonome).

Pour ce mode de fonctionnement, tenir compte des conditions-cadres suivantes.

  • Le paramétrage de l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A est effectué via l'outil de paramétrage Assist CS.. .
  • La validation technique de sécurité de l'installation est supportée par un protocole de réception généré dans l'outil de paramétrage Assist CS.. .

Pour procéder à la mise en service, suivre les étapes suivantes.

  1. Paramétrage des sous-fonctions de sécurité dans l'outil de paramétrage Assist CS..
  2. Mise en service des fonctions standards.
  3. De plus amples informations figurent dans le chapitre "Mise en service" des notices d'exploitation de l'appareil de base.
  4. La réception est supportée par l'outil de paramétrage Assist CS.. .