Données entrée process
Octet | Bit | Nom | Valeur | Description |
|---|---|---|---|---|
0 | 0 | STO | 0 | Fonction STO inactive. La coupure de sécurité est inactive. |
1 | La fonction de sécurité d'entraînement STO signale l'état "STO active". Toutes les sorties paramétrées sur STO sont désactivées. | |||
1 | Diagnostic des fonctions de sécurité d'entraînement (FSEn) | 0 | Aucune sous-fonction de sécurité n'a détecté de dépassement de la valeur limite. | |
1 | Au moins un élément de sécurité sélectionné a détecté un dépassement de la valeur limite ou ne peut pas exécuter une surveillance de la valeur limite (défaut consécutif). | |||
2 | Réservé |
| ||
3 | Données d'entrée valides | 0 | Au moins une des valeurs process F-DI envoie une valeur de remplacement. | |
1 | Toutes les valeurs process F-DI contiennent des valeurs actuelles. | |||
4 | Inhibition | 0 | La fonction inhibition défaut codeur est inactive ou un défaut est apparu. | |
1 | La fonction inhibition défaut codeur est activée. | |||
5 | Mode test actif | 0 | Le mode test des sous-fonctions de sécurité est inactif. | |
1 | Le mode test des sous-fonctions de sécurité est actif. | |||
6 | Avertissement | 0 | L'option de sécurité fonctionne sans défaut. | |
1 | Au moins un avertissement dans l'option de sécurité est activé. | |||
7 | État de défaut | 0 | L'option de sécurité fonctionne sans défaut. | |
1 | L'option de sécurité présente au moins un défaut. | |||
1 | 0 | F-DI00 | 0 | Valeur process F‑DI00 : "Low" ou défaut |
1 | Valeur process F‑DI00 : "High" | |||
1 | F-DI01 | 0 | Valeur process F‑DI01 : "Low" ou défaut | |
1 | Valeur process F‑DI01 : "High" | |||
2 | F-DI02 | 0 | Valeur process F‑DI02 : "Low" ou défaut | |
1 | Valeur process F‑DI02 : "High" | |||
3 | F-DI03 | 0 | Valeur process F‑DI03 : "Low" ou défaut | |
1 | Valeur process F‑DI03 : "High" | |||
4 | Réservé |
|
| |
5 | Réservé |
|
| |
6 | Réservé |
|
| |
7 | Non validé. | 0 | Appareil validé. | |
1 | Appareil non validé. | |||
2 | 0 | Réservé | ||
1 | Réservé |
|
| |
2 | SSx1 | 0 | SSx1 pas activée ou dépassement de valeur limite / défaut. | |
1 | SSx1 activée. | |||
3 | SSx2 | 0 | SSx2 pas activée ou dépassement de valeur limite / défaut. | |
1 | SSx2 activée. | |||
4 | SDI1 | 0 | SDI1 pas activée ou dépassement de valeur limite / défaut. | |
1 | SDI1 activée. | |||
5 | SDI2 | 0 | SDI2 pas activée ou dépassement de valeur limite / défaut. | |
1 | SDI2 activée. | |||
6 | Réservé | |||
7 | Réservé | |||
3 | 0 | SLS1 | 0 | SLS1 pas activée ou dépassement de valeur limite / défaut. |
1 | SLS1 activée. | |||
1 | SLS2 | 0 | SLS2 pas activée ou dépassement de valeur limite / défaut. | |
1 | SLS2 activée. | |||
2 | SLS3 | 0 | SLS3 pas activée ou dépassement de valeur limite / défaut. | |
1 | SLS3 activée. | |||
3 | SLS4 | 0 | SLS4 pas activée ou dépassement de valeur limite / défaut. | |
1 | SLS4 activée. | |||
4 | Réservé | |||
5 | Réservé | |||
6 | Réservé |
|
| |
7 | Réservé |
|
| |
4 | 0 | Réservé | ||
1 | Réservé | |||
2 | SSM1 | 0 | SSM1 pas activée ou dépassement de valeur limite / défaut. | |
1 | SSM1 activée. | |||
3 | SSM2 | 0 | SSM2 pas activée ou dépassement de valeur limite / défaut. | |
1 | SSM2 activée. | |||
4 | SSM3 | 0 | SSM3 pas activée ou dépassement de valeur limite / défaut. | |
1 | SSM3 activée. | |||
5 | SSM4 | 0 | SSM4 pas activée ou dépassement de valeur limite / défaut. | |
1 | SSM4 activée. | |||
6 | Réservé |
|
| |
7 | Réservé |
|
| |
5 | 0 | Réservé |
|
|
1 | Réservé |
|
| |
2 | Réservé |
|
| |
3 | Réservé |
|
| |
4 | Réservé |
|
| |
5 | Réservé |
|
| |
6 | Réservé |
|
| |
7 | Qualification processus mesure 2 | 0 | Valeur process 2 non valide ou inutilisée | |
1 | Valeur process 2 valide |