Valeurs caractéristiques de sécurité STO
Valeurs caractéristiques | ||
|---|---|---|
IEC 61800-5-2 | ISO 13849-1 | |
Niveaux d'intégrité de sécurité / Normes de référence certifiés | Niveau d'intégrité de sécurité 3 | Niveau de performance e / catégorie 3 |
Probabilité d'une défaillance dangereuse par heure (valeur PFHd) | 2.5 × 10-9 1/h | |
Durée d'utilisation | 20 ans ; le composant doit ensuite être remplacé par un nouveau composant. | |
Temps moyen de bon fonctionnement | > 20 ans | – |
État de sécurité | Suppression sûre du couple (STO) | |
Sous-fonction de sécurité | STO, SS1Avec commande externe adaptée | |
REMARQUE