| MOVIMOT® advanced avec moteur DR2C..A (≙ IE5) |
Description | Unité d'entraînement composée d'un réducteur, d'un moteur synchrone et d'un variateur de vitesse décentralisé. |
Puissance | - 0.69 kW – 2.26 kW
- 0.69 kW – 2.43 kW
|
Capacité de surcharge | Jusqu'à 270 %La valeur se rapporte au couple IE5 de l'unité d'entraînement. |
Données d'entraînement
(sans réducteur) | Plage de couple
- Classe de vitesse 2000 min-1 : 3.3 Nm – 10.8 Nm
- Classe de vitesse 3000 min-1 : 3.5 Nm – 7.2 Nm
|
Plage de réglage de la vitesse (sans codeur) : 1:40
- Classe de vitesse 2000 min-1 : 50 min-1 – 2000 min-1
- Classe de vitesse 3000 min-1 : 75 min-1 – 3000 min-1
|
Plage de réglage de la vitesse (avec codeur) : en préparation |
Options | - Interface digitale (MOVILINK® DDI) /DI
- Connecteur /IV
- Protection moteur /TF
- Interrupteur sectionneur avec contact retour /D11
- Résistance de freinage intégrée /BW1
- Dispositif d'équilibrage de pression électronique /PE
- Ventilateur métallique /AL
- Chapeau de protection /C
- Isolation renforcée du bobinage /RI
- Deuxième bout d'arbre sur le moteur ou moteur frein /2W
- Pour d'autres options, voir les options Variateurs de vitesse décentralisés MOVI-C®.
|