MOVIMOT® performance

MOVIMOT® performance (≙ IE5)

Description

Unité d'entraînement composée d'un réducteur, d'un moteur synchrone et d'un variateur de vitesse décentralisé.

Puissance

  • Taille 1 : 0.75 kW – 1.88 kW
  • Taille 2 : 3.14 kW – 4.19 kW

Capacité de surcharge

Jusqu'à 300 %

Données d'entraînement

(sans réducteur)

Plage de couple

  • Taille 1 : 3.6 Nm – 9 Nm
  • Taille 2 : 15 Nm – 20 Nm

Plage de vitesse (avec codeur)

  • 1 min-1 – 2000 min-1

Plage de vitesse (sans codeur)

  • 50 min-1 – 2000 min-1

Options

  • Interface digitale (MOVILINK® DDI) /DI
  • Codeur monotour /EZ2Z
  • Codeur multitour /AZ2Z
  • Connecteur /IV
  • Protection moteur /PK
  • Résistances de freinage intégrées /BW1 ou /BW2
  • Dispositif d'équilibrage de pression électronique /PE
  • Pour d'autres options, voir les options Variateurs de vitesse décentralisés MOVI-C®.