Section de câble 2,5 mm2
Raccordement PAC pour AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V et Ethernet (OUT)
Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.
Câble de raccordement | Conformité / Référence | Type de câble | Longueur / Type de pose | Section de câble / Tension de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE / UL : 28129296 | HELUKABEL® Li9YYö | Variable
| 2.5 mm2 AC 500 V | |||
M23, mâle, | Câble de liaison / Câble prolongateur | M23, femelle, bague de détrompage : gris/vert | ||||
CE / UL : 28113780 | HELUKABEL® Li9YYö | Variable
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : gris/vert, mâle | Câble de raccordement | Extrémité libre | ||||
CE / UL : 28113845 | HELUKABEL® Li9Y11YHF | Variable
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : gris/vert, mâle | Câble de liaison / Câble prolongateur | M23, bague de détrompage : gris/vert, femelle | ||||
CE / UL : 28113802 | HELUKABEL® Li9Y11YHF | Variable
| 2.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : gris/vert, mâle | Câble de raccordement | Extrémité libre | ||||

