Montage de l'exécution MMF31../M31/EBW sur la tôle de montage M31
Procéder au montage de l'appareil sur la tôle de montage M31 selon le schéma suivant.
L'illustration suivante montre les cotes de fixation de l'appareil avec la tôle de montage M31 et la résistance de freinage BW100-005.

[1] | Résistance de freinage BW100-005 (option /EBW) |
[2] | Tôle de montage M31 (acier galvanisé) |
[3] | Vis H 4 x M6 |
En cas de commande de l'exécution MMF31../M31, le MOVIMOT® flexible MMF31 est monté d'usine sur la tôle de montage M31.
En cas de commande de l'exécution MMF../M31/EBW, le MOVIMOT® flexible MMF31 et la résistance de freinage BW100-005 sont montés d'usine sur la tôle de montage M31. La résistance de freinage BW100-005 est raccordée d'usine sur le boîtier de raccordement.
Les kits d'accessoires suivants pour le montage ultérieur sont disponibles.
- Kit d'accessoires MMF31 - résistance de freinage BW100-005/K-0.46 (28296680)
- Kit d'accessoires MMF31 - couvercle de protection (28296699)