Structure mécanique
Le tableau suivant décrit la structure mécanique du câble.
| HELUKABEL® Li9Y11-HF 28118707 | HELUKABEL® Li9Y11-HF 28118715 | HELUKABEL® Li9YYö 28118723 | HELUKABEL® Li9YYö 28118731 | |
|---|---|---|---|---|---|
Structure mécanique |
|
| |||
[1] | Conducteur | 4 x 2.5 mm2 | 4 x 4.0 mm2 | 4 x 2.5 mm2 | 4 x 4.0 mm2 |
Conducteur | Cuivre dénudé Classe 6 selon DIN EN 60228 | Cuivre dénudé Classe 5 selon DIN EN 60228 | |||
Isolation | Polypropylène, 0.55 mm | Polypropylène, 0.6 mm | Polypropylène, 0.5 mm | Polypropylène, 0.6 mm | |
Couleur | Jaune/vert, brun, noir, gris | ||||
[2] | Conducteur | 4 x 0.34 mm2, torsadés | |||
Conducteur | Cuivre étamé, sept fils | ||||
Isolation | Polyoléfine, 0.4 mm | ||||
Blindage | Feuille aluminium doublée de plastique (côté métallique à l'extérieur) Tresse en cuivre étamé, non-tissé conducteur Couverture optique 85 % min. | ||||
Couleur | Blanc, jaune, bleu, orange | ||||
Diamètre | env. 5.4 mm | ||||
[3] | Conducteur | 2 x 2.5 mm2, torsadés Avec matériaux de remplissage | 2 x 2.5 mm2, torsadés Avec matériaux de remplissage | ||
Conducteur | Cuivre dénudé Classe 6 selon DIN EN 60228 | Cuivre dénudé Classe 5 selon DIN EN 60228 | |||
Isolation | Polypropylène, 0.55 mm | Polypropylène, 0.5 mm | |||
Blindage | Tresse en cuivre étamé, film polyester, Couverture optique 85 % min. | ||||
Couleur | Bleu, brun | ||||
Diamètre | Env. 6.8 mm | ||||
[4] | Bourrage | - | |||
[5] | Gaine extérieure | TPU Épaisseur de paroi 1.5 mm | PVC Épaisseur de paroi 1.5 mm | ||
Couleur | Orange, similaire à RAL 2003 | ||||
Marquage | SEW EURODRIVE 28118707 | SEW EURODRIVE 28118715 | SEW EURODRIVE 28118723 | SEW EURODRIVE 28118731 | |
Diamètre | 15.5 mm ± 0.4 mm | 17.0 mm ± 0.4 mm | 15.3 mm ± 0.3 mm | 16.8 mm ± 0.3 mm | |