Cotes des connecteurs de l'exécution MMF32
L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, les cotes supplémentaires des connecteurs optionnels pour une éventuelle configuration de connecteurs.
Pour plus d'informations, consulter le chapitre "Installation électrique" > "Connecteurs" > "Positions des connecteurs...".

1) | Exécution de connecteur M23 "droit" |
2) | Exécution de connecteur M23 "coudé" |
[1] | Dispositif d'équilibrage de pression optionnel |
[2] | Exécution de connecteur M12, mâle |
[3] | Exécution de connecteur M12, femelle |
[4] | Exécution de connecteur M23, sans écrou chapeau, femelle |
[5] | Exécution de connecteur MQ15-X-Power, sans écrou chapeau, mâle |
[6] | Exécution de connecteur MQ15-X-Power, avec écrou chapeau, femelle |
[7] | Exécution de connecteur M23, avec écrou chapeau, femelle |
[8] | Exécution de connecteur Phoenix Contact, QPD W 4PE2.5, femelle |
Toutes les cotes sont indiquées en mm.