MOVIMOT® flexible MMF32
Les MOVIMOT® flexible MMF3. sont des variateurs de vitesse décentralisés pour le pilotage d'unités d'entraînement. Ils sont composés de quatre éléments principaux : le couvercle électronique, le boîtier de raccordement, le module frontal et l'interrupteur marche/arrêt (voir l'illustration suivante).

[1] | Diodes d'affichage | [8] | Variateur décentralisé (désigné couvercle électronique dans la suite) |
[2] | Connecteur | [9] | Module frontal dans son boîtier de protection |
[3] | Œillets de montage | [10] | Ventilateurs |
[4] | Presse-étoupes M16 | [11] | Plaque signalétique |
[5] | Presse-étoupes M25 | [12] | Interrupteur sectionneur (optionnel) |
[6] | Boîtier de raccordement | [13] | Interrupteur à clé (option) |
[7] | Vis pour raccordement à la terre |
|
|