X42 : raccordement EtherCAT®/SBusPLUS (IN)
Le tableau suivant donne des informations pour ce raccordement.
Fonction |
|---|
Raccordement pour bus de terrain basé sur Ethernet ou sous-réseau |
Mode de raccordement |
|---|
Mini E/S industriel, socle de connexion (femelle), type 1 |
Schéma de branchement |
|---|
|
Affectation | ||
|---|---|---|
Contact | Fonction | |
1 | TX+ | Liaison d'émission (+) |
2 | TX- | Liaison d'émission (-) |
3 | RX+ | Liaison de réception (+) |
4 | res. | Réservé |
5 | res. | Réservé |
6 | RX- | Liaison de réception (-) |
7 | res. | Réservé |
8 | res. | Réservé |
Informations complémentaires