Câble de raccordement
Informations complémentaires
Section de câble 2.5 mm2
Section de câble 4.0 mm2
❮
❯
MOVIMOT® flexible DSI
Langue
Deutsch
English
Français
Español
Brasileiro
汉语
SEW-EURODRIVE
Accueil
Installation électrique
Affectation des broches des connecteurs optionnels
X1216 : raccordement PA pour AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V, entrée
Câble de raccordement