Raccordement des câbles sans connecteur

Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.

Référence

28118723, 28118707, 28118731, 28118715

Description des raccordements

Câble sans connecteur

Raccordement en fonction de la variante d'installation

Installation hybride pour

  • Réseau
  • Tension de sauvegarde 24 V

Installation hybride pour

  • Réseau
  • Tension de sauvegarde 24 V
  • Communication

Installation hybride pour

  • Réseau
  • STO
  • Communication

PA hybride

PAC hybride

PSC hybrideSeules les connexions STO à deux conducteurs (2 pôles, à commutation des pôles positif et négatif, bicanales, à commutation sérielle positive, 1 pôle, à commutation du pôle positif) sont autorisées. Voir le chapitre "Étude et configuration de la sécurité fonctionnelle".

Couleur /
Section de conducteur

Marquage

Signal

 

Description

Brun
2.5 mm2 4.0 mm2

L1

U

Raccordement phase réseau L1

Noir
2.5 mm2 4.0 mm2

L2

V

Raccordement phase réseau L2

Gris
2.5 mm2 4.0 mm2

L3

W

Raccordement phase réseau L3

Vert/jaune
2.5 mm2 4.0 mm2

-

PE

Raccordement conducteur de protection

Brun
2.5 mm2

-

+24V/ STO_P

+DC 24 V

STO_P (STO+)

Bleu
2.5 mm2

-

0V24/ STO_M

Potentiel de référence 0V24

STO_M (STO-)

Jaune
0.34 mm2

-

TX+

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement.

Ethernet TX+

Orange
0.34 mm2

-

TX-

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement.

Ethernet TX-

Blanc
0.34 mm2

-

RX+

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement.

Ethernet RX+

Bleu
0.34 mm2

-

RX-

RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans le boîtier de raccordement.

Ethernet RX-