Câbles de raccordement 2.5 mm2
Les câbles hybrides suivants sont homologués par SEW-EURODRIVE pour les installations avec signaux STO.
Câble de raccordement | Conformité / Tension de fonctionnement | Bobine de câble / Type de pose | Type de câble | Section de câble / |
|---|---|---|---|---|
Extrémité de câble libre (non confectionnée) | CE / UL : AC 500 V | 100 m 200 m
| HELUKABEL® Li9YYö | 2.5 mm2 28118723 |
Extrémité de câble libre (non confectionnée) | CE / UL : AC 500 V | 100 m 200 m
| HELUKABEL® Li9Y11Y- | 2.5 mm2 28118707 |


