Étapes pour couvercle électronique taille 1
ATTENTION
Perte de l'indice de protection garanti.
Dommages matériels.
- Lorsque le couvercle est retiré du boîtier de raccordement, protéger le couvercle et le boîtier de raccordement de l'humidité, de la poussière et des corps étrangers.
Remplacer le joint du MOVIMOT® flexible comme suit.
- Procéder aux étapes selon les indications du chapitre Travaux préliminaires pour le contrôle et l'entretien.
- Desserrer les vis du couvercle électronique et les retirer.

- Détacher l'ancien joint en le dégageant des ergots de fixation.
- Le démontage sera facilité en suivant l'ordre indiqué dans l'illustration suivante.

- Retirer complètement l'ancien joint du boîtier de raccordement.

- Nettoyer soigneusement les surfaces d'étanchéité du boîtier de raccordement et du couvercle électronique.

- Placer le nouveau joint sur le boîtier de raccordement et le bloquer avec les ergots de fixation. Le montage sera facilité en suivant l'ordre indiqué dans l'illustration.

- Vérifier l'installation et la mise en service de l'appareil à l'aide de la notice d'exploitation correspondante.
- Replacer le couvercle électronique sur le boîtier de raccordement et le visser.
- Respecter la procédure suivante pour le vissage du couvercle électronique. Mettre en place les vis et les serrer en croix progressivement à un couple de serrage de 6.0 Nm.