Caractéristiques techniques de l'interface EtherCAT®
EtherCAT® | |
|---|---|
Identifiant du fabricant | 59hex |
Code produit | 12hex |
Nom du produit | Électronique décentralisée MOVI-C® |
Connectique | Connecteurs M12, mini-connecteurs E/S |
Fréquences de transmission supportées | 100 Mbauds (duplex) |
Services EtherCAT® | CoE, FoE, VoE, FSoE |
Protocoles d'application | EtherCAT®, services application SEW |
Profils d'application | – |
Types de câbles admissibles | À partir de la catégorie 5, classe D selon IEC 11801 |
Longueur maximale de câble | 100 m |
Nom du fichier ESI |
|