Console de paramétrage CBG11A
L'illustration suivante montre la console CBG11A.

[1] | Afficheur couleur | ||
[2] | Touche <Esc> | ||
| |||
a = Navigation dans le menu | b = Bloc pilotage en mode manuel | ||
[3] | Touches flèche <vers la gauche / vers la droite> | [6] | Touche <RUN> |
[4] | Touche <OK> | [7] | Touche <STOP> |
[5] | Touches flèche <vers le haut / vers le bas> |
|
|
Sur la console CBG11A, l'aide à l'utilisateur est en anglais.
Sélectionner fonction
Procéder comme suit.
- Pour accéder au menu principal, appuyer sur la touche <Esc>.
- Sélectionner une fonction à l'aide des touches flèche <vers la gauche / vers la droite>.
- Confirmer par <OK>.
Indiquer des valeurs.
Procéder comme suit.
- Utiliser les touches <vers la gauche / vers la droite> pour passer d'une position à une autre à l'intérieur d'une valeur.
- La position éditable de la valeur est soulignée.
- Modifier la valeur du chiffre à l'aide des touches flèche <vers le haut / vers le bas>.
- Confirmer la valeur en appuyant sur la touche <OK>.
Informations complémentaires