Calcul
- Définition de la durée de fonctionnement
- Durée de fonctionnement ED = Durée de freinage/durée de cycle
- Durée de fonctionnement ED = (7 s/28 s) × 100 % = 25 %
- Pour la sélection de la résistance de freinage, tenir compte de la combinaison variateur - résistance de freinage ; voir le chapitre "Caractéristiques techniques" > "Résistances de freinage" > .. > Affectation.
- Définition du facteur de surcharge
- Définir le facteur de surcharge, p. ex. pour une résistance de freinage plate avec une durée de fonctionnement de 25 % à l'aide du diagramme correspondant.
- Facteur de surcharge FdS = 3.0
- Calcul de la puissance de freinage pour une durée de fonctionnement de 100 %
- Puissance de freinage pour une durée de fonctionnement de 100 % = Puissance de freinage moyenne/facteur de surcharge
- Puissance de freinage pour une durée de fonctionnement de 100 % = 0.4 W/3.0 = 0.133 kW
- La puissance de freinage de la résistance de freinage pour une durée de fonctionnement de 100 % doit être ≥ 0.133 kW.
- Sélection de la résistance de freinage
- Pour les MOVIMOT® flexible, la valeur de résistance de freinage admissible minimale = 100 Ω, voir le chapitre "Caractéristiques techniques" > Résistances de freinage BW... / BW...-T.
- Résistance de freinage sélectionnée : BW100-005 / K1.5
- Valeur de résistance RBW = 100 Ω
- Puissance crête de freinage : 1.8 kW
- Capacité de charge pour 100 % ED : 0.2 kW