Puissance de freinage en continu

La puissance de freinage en continu nécessaire minimale (puissance de freinage pour durée de fonctionnement de 100 %) de la résistance de freinage pour les cycles de charge est calculée sur la base de la durée de fonctionnement relative ED et du facteur de surcharge k.

Si la durée de fonctionnement est inconnue, elle peut être calculée à partir de la durée de cycle ttot et de la durée de freinage tB :

ED

Durée de fonctionnement

tB

Durée de freinage

ttot

Durée de cycle

REMARQUE

La durée de cycle ne doit pas dépasser 120 s.

Le facteur de surcharge k peut être déterminé à partir des diagrammes du chapitre Facteur de surcharge k et de la durée de fonctionnement ED.

La valeur de puissance de freinage moyenne PB est calculée à partir des données de configuration de l'application.

PB

Puissance de freinage moyenne

Pi

Puissance de freinage dans la période i

ti

Durée de freinage dans la période i

n

Nombre de périodes de freinage

La puissance de freinage nécessaire minimale pour une durée de fonctionnement de 100 % est calculée à l'aide de la formule suivante :

P100%ED

Puissance de freinage pour une durée de fonctionnement de 100 %

PB

Puissance de freinage moyenne

k

Facteur de surcharge

La puissance de freinage pour une durée de fonctionnement de 100 % nécessaire pour l'application doit être inférieure ou égale à la puissance de freinage typique pour une durée de fonctionnement de 100 % (puissance de freinage en continu) de la résistance de freinage.