Cotes des connecteurs avec contre-connecteurs de l'exécution MMF31
L'illustration suivante montre les cotes supplémentaires / rayons de courbure des connecteurs optionnels y compris les contre-connecteurs en liaison avec les câbles préconfectionnés de SEW-EURODRIVE.
Pour plus d'informations, consulter le chapitre "Installation électrique" > "Connecteurs" > "Positions des connecteurs ...".

[1] | Écart selon le rayon de courbure admissible du câble |
[2] | Exécution de connecteur M23 "droit" |
[3] | Exécution de connecteur M12 "coudé" |
[4] | Exécution de connecteur M23 "coudé" |
[5] | Exécution de connecteur M12 "droit" |
Toutes les cotes sont indiquées en mm.