Plaque signalétique du MOVIMOT® flexible DSI
L'illustration suivante montre, à titre d'exemple, une plaque signalétique de l'appareil. Les explications concernant la structure de la codification figurent au chapitre "Codification..".

[1] |
| Étiquette produit avec QR Code. Le QR Code peut être scanné. Il transfère vers les services digitaux de SEW-EURODRIVE. Ces services permettent d'accéder aux données, documents et autres services spécifiques produit. Le manuel produit de l'appareil est disponible avec d'autres informations dans la rubrique "Documentations" > "Données et documents". |
[2] |
| Numéro de série unique |