Raccordement sur X4142 du module frontal du MMF3.
L'illustration suivante montre le raccordement du PC sur l'interface d'ingénierie optionnelle X4142 du module frontal du MOVIMOT® flexible MMF3...1.. .

[1] | Câble de liaison USB 2.0 (de type courant, compris dans la fourniture du convertisseur de signaux USM21A) |
[2] | Convertisseur de signaux USM21A |
[3] | Câble de liaison RJ10/M12 (USK15A) (livrable par SEW-EURODRIVE, référence : 28139038) |