Exécution MMF31
L'illustration suivante montre le raccordement de l'équipotentialité et des conducteurs PE.

[1] | Liaison de grande surface, conductrice entre le variateur décentralisé et la plaque de montage, à condition que la surface de contact complète soit électriquement conductrice (p. ex. non peinte). |
[2] | Deuxième conducteur de mise à la terre raccordé par des bornes séparées |
[3] | Conducteur de mise à la terre dans le câble d'alimentation |
[4] | Équipotentialité conforme à la directive CEM, p. ex. par tresse de mise à la terre (toron HF). Les points de contact doivent être conducteurs (p. ex. des travaux non peints). |
REMARQUE