Réseaux d'alimentation admissibles
Indication concernant les réseaux d'alimentation | Remarques sur l'admissibilité |
|---|---|
Réseaux TN et TT – Réseaux d'alimentation avec point étoile relié directement à la terre | L'utilisation est possible sans restrictions. |
Réseaux IT – Réseaux d'alimentation avec point étoile non relié à la terre | Utilisation avec couvercle électronique de taille 1 admissible dans l'exécution réseau IT (...-513-....) ! Pour les appareils avec couvercle électronique de taille 2, monter une douille isolante selon le chapitre Montage de la douille isolante
|
Réseaux d'alimentation avec une phase à la terre | Utilisation non admissible |
Informations complémentaires