Câbles de raccordement
Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.
Câble de raccordement | Conformité / Référence | Type de câble | Longueur / Type de pose | Section de câble / Tension de fonctionnement | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CE : 28114345 | HELUKABEL® | Variable | 5 x 2.5 mm2 / DC 60 V | |||
M12, 5 pôles, détrompage L, femelle |
| M12, 5 pôles, détrompage L, mâle | ||||
CE : 28117751 | HELUKABEL® | Variable | 5 x 2.5 mm2 / DC 60 V | |||
Extrémité libre |
| M12, 5 pôles, détrompage L, mâle |