Remarques concernant le cheminement et le blindage des câbles – Cheminement préconisé
Tenir compte des remarques suivantes pour le passage et le blindage des câbles.
- Choix des câbles
- Pour le choix des câbles de raccordement, tenir compte des recommandations du manuel produit > chapitre "Caractéristiques techniques" > "Câbles de raccordement".
- Il est possible d'utiliser des câbles non blindés pour le raccordement réseau.
- Blindage des câbles
- Raccorder les blindages des liaisons sur le boîtier métallique de l'appareil à l'aide des cavaliers de reprise de blindage joints à la livraison. À cette fin, dénuder le blindage au niveau de la surface de contact du blindage.
- Il est également possible d'utiliser les presses-étoupes CEM disponibles en option pour le blindage des liaisons, voir le chapitre "Presse-étoupes CEM".
- Résistance de freinage externe
- Tenir compte également des remarques du chapitre "Affectation des bornes ..".
- Tenir compte, lors de la pose des câbles, des rayons de courbure admissibles pour les câbles.
Informations complémentaires