Raccordement sur X31 (RJ10 dans le boîtier de raccordement)
ATTENTION
Le raccordement X31 met à disposition une tension d'alimentation 24 V pour utiliser les options raccordées.
Endommagement des options raccordées avec faible tension nominale
- Sur le raccordement X31, raccorder uniquement les options avec une tension nominale de 24 V, p. ex.
- Convertisseur de signaux USM21A
- Console de paramétrage CBG..
- Ne pas raccorder les options suivantes avec une tension nominale de 5 V sur le raccordement X31.
- Convertisseur de signaux USB11A, UWS11A, UWS21A
- Consoles de paramétrage DBG.., GBG21A.
L'illustration suivante montre le raccordement du PC sur l'appareil.

[1] | Câble de liaison USB-A/Mini-B USB 2.0 (livrable par SEW-EURODRIVE, référence : 25643517) |
[2] | Console opérateur locale CBG22A, CBG21A ou CBG11A |
[3] | Câble de liaison Sub-D9/RJ10 (livrable par SEW-EURODRIVE, référence : 28117832) |