Instructions pour le raccordement à la terre
- Installer le câble de raccordement à la terre sur le boîtier de raccordement (couple de serrage de la vis : 2.0 – 2.4 Nm).
- Lors du raccordement à la terre, respecter les indications suivantes.
Montage non admissible | Recommandation Montage avec cosse en UPour le montage, utiliser le matériel d'installation représenté, joint à la livraison. Admissible pour toutes les sections de câble | Montage avec fil de raccordement rigide ou fils avec emboutsPour le montage, utiliser le matériel d'installation représenté, joint à la livraison. Admissible pour les sections jusqu'à 2.5 mm2 maximum
|
|---|---|---|
|
|
|
[1] | Installer le câble de raccordement PE entre les deux tôles de montage en forme de U. |
[2] | Ordre de montage non conforme |
[3] | Cosse en U adaptée à la vis de terre de type M5 |
Informations complémentaires