MOVIMOT® flexible MMF1.
Les MOVIMOT® flexible MMF1. sont des variateurs de vitesse décentralisés pour le pilotage d'unités d'entraînement. Ils sont composés de deux éléments principaux : le couvercle électronique et le boîtier de raccordement universel (voir l'illustration suivante).

[1] | Diodes d'affichage |
[2] | Connecteurs M12 |
[3] | Vis pour raccordement à la terre |
[4] | Œillets de montage |
[5] | Presse-étoupes M16 |
[6] | Presse-étoupes M25 |
[7] | Plaque signalétique |
[8] | Boîtier de raccordement |
[9] | Variateur décentralisé (désigné couvercle électronique dans la suite) |