Fehler 68 Sicheres Kommunikationsprofil
Fehler: 68.5 (4405hex | 17413dec) Beschreibung: Falsche Verbindungs-ID | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Verbindung wurde zum falschen Kommunikationspartner aufgebaut. | – Im Feldbus-Controller und Feldbus-Teilnehmer die gleiche Verbindungs-ID einstellen. – Sicherstellen, dass der Kommunikationskanal zwischen Feldbus-Controller und Feldbus-Teilnehmer richtig konfiguriert ist. | |
Fehler: 68.6 (4406hex | 17414dec) Beschreibung: Falsches ISOFAST®-Protokollformat | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Es wurden falsche Protokollparameter festgestellt. | – Im Feldbus-Controller und Feldbus-Teilnehmer das gleiche ISOFAST®-Protokollformat einstellen. – Sicherstellen, dass der Kommunikationskanal zwischen Feldbus-Controller und Feldbus-Teilnehmer richtig konfiguriert ist. | |
Fehler: 68.7 (4407hex | 17415dec) Beschreibung: Falscher CRC-Wert des Telegramms | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Der Fehler kann folgende Ursachen haben: – Ein falsches sicheres Kommunikationsprofil wurde verwendet. – Falsche Datenlängen wurden eingestellt/übertragen. – Der Protokoll wurde fehlerhaft parametriert. – Die Kommunikationsstrecke wurde verfälscht. | – Im Feldbus-Controller und Feldbus-Teilnehmer das gleiche sichere Kommunikationsprofil einstellen. – Sicherstellen, dass der Kommunikationskanal zwischen Feldbus-Controller und Feldbus-Teilnehmer richtig konfiguriert ist. – Sicherstellen, dass alle Kabel ordnungsgemäß verlegt und alle Sicherheitskarten korrekt angeschlossen sind. | |
Fehler: 68.8 (4408hex | 17416dec) Beschreibung: Unterschiedliche Konfiguration in Feldbus-Controller und Feldbus-Teilnehmer | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Der Feldbus-Controller erwartet eine andere Konfiguration als im Feldbus-Teilnehmer eingestellt ist. | – Sicherstellen, dass im Feldbus-Controller die Prüfsumme ParCRCBus aus dem Abnahmereport richtig eingetragen ist. – Im Feldbus-Controller und Feldbus-Teilnehmer das gleiche sichere Kommunikationsprofil einstellen. | |
Fehler: 68.10 (440Ahex | 17418dec) Beschreibung: Konfiguration und Applikation des Feldbus-Teilnehmers nicht plausibel | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die übertragene Konfiguration des Feldbus-Teilnehmers passt nicht zur Applikation des Feldbus-Teilnehmers. | Parameterwerte des Feldbus-Teilnehmers korrigieren. | |
Fehler: 68.64 (4440hex | 17472dec) Beschreibung: Unterschiedliche Adressen der PROFIsafe-Kommunikation | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Im Feldbus-Controller und Feldbus-Teilnehmer wurden unterschiedliche Adressen für die PROFIsafe-Kommunikation (F_Dest_Add) festgestellt. | Im Feldbus-Controller und Feldbus-Teilnehmer die gleiche Adresse der PROFIsafe-Kommunikation einstellen. | |
Fehler: 68.65 (4441hex | 17473dec) Beschreibung: Ungültige Adresse der PROFIsafe-Kommunikation | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Adresse für die PROFIsafe-Kommunikation (F_Dest_Add) ist nicht gültig. | Gültige Adresse einstellen. | |
Fehler: 68.66 (4442hex | 17474dec) Beschreibung: Ungültige fehlersichere Quelladresse | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Der Fehler kann folgende Ursachen haben: – Die fehlersichere Quelladresse (F_Source_Add) ist nicht gültig. – Im Feldbus-Controller und Feldbus-Teilnehmer wurden unterschiedliche fehlersichere Quelladressen festgestellt. | – Gültige fehlersichere Quelladresse einstellen. – Im Feldbus-Controller und Feldbus-Teilnehmer die gleiche fehlersichere Quelladresse einstellen. | |
Fehler: 68.67 (4443hex | 17475dec) Beschreibung: Ungültige Watchdog-Zeit für die PROFIsafe-Kommunikation | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Watchdog-Zeit für die PROFIsafe-Kommunikation (F_WD_Time, F_WD_Time_2) ist 0 ms. | Gültige Watchdog-Zeit im Feldbus-Controller einstellen. | |
Fehler: 68.68 (4444hex | 17476dec) Beschreibung: Sicherheitsklasse des Geräts überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Sicherheitsklasse (F_SIL) des Geräts wurde von der Sicherheitsklasse (SIL) der Applikation überschritten. | Sicherheitsparameter im Konfigurationstool des Feldbus-Controllers prüfen. | |
Fehler: 68.69 (4445hex | 17477dec) Beschreibung: Unterschiedliche CRC-Längen | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Der eingestellte CRC-Länge (Parameter "F_CRC_Length") stimmt nicht mit der Länge der empfangenen CRC-Werte überein. | Sicherheitsparameter im Konfigurationstool des Feldbus-Controllers prüfen. | |
Fehler: 68.70 (4446hex | 17478dec) Beschreibung: Falsche Version des F-Parameter-Datensatzes | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Eine falsche Version des F-Parameter-Datensatzes wurde festgestellt. | Sicherheitsparameter im Konfigurationstool des Feldbus-Masters prüfen. | |
Fehler: 68.71 (4447hex | 17479dec) Beschreibung: CRC1-Fehler durch inkonsistente Sicherheitsparameter | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Daten der empfangenen Sicherheitsparameter sind inkonsistent. | Sicherheitsparameter im Konfigurationstool des Feldbus-Controllers prüfen. | |
Fehler: 68.72 (4448hex | 17480dec) Beschreibung: Fehlerhafte Geräteinformation | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Fehlerhafte Gerätespezifikation oder Diagnoseinformationen wurden festgestellt. | – Warnung quittieren. – Sichere Kommunikation neu aufbauen. – Bei wiederholtem Auftreten der Warnung Gerät ausschalten und wieder einschalten. Für weitere Unterstützung wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 68.73 (4449hex | 17481dec) Beschreibung: Watchdog-Zeit beim Speichern der Sicherheitsparameter überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Keine Reaktion | |
Ursache | Maßnahme | |
Beim Speichern der Sicherheitsparameter wurde die Watchdog-Zeit überschritten. | Sicherheitsparameter im Konfigurationstool des Feldbus-Masters prüfen. | |
Reserviert | Reserviert | |
Fehler: 68.74 (444Ahex | 17482dec) Beschreibung: Watchdog-Zeit beim Wiederherstellen der Sicherheitsparameter überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Keine Reaktion | |
Ursache | Maßnahme | |
Beim Wiederherstellen der Sicherheitsparameter wurde die Watchdog-Zeit überschritten. | Sicherheitsparameter im Konfigurationstool des Feldbus-Masters prüfen. | |
Reserviert | Reserviert | |
Fehler: 68.75 (444Bhex | 17483dec) Beschreibung: Inkonsistente Parameter-CRC (iPar_CRC) | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Parameter-CRC (iPar_CRC) sind inkonsistent. | Sicherheitsparameter im Konfigurationstool des Feldbus-Masters prüfen. | |
Fehler: 68.76 (444Chex | 17484dec) Beschreibung: Sicherheitsparameter "F_Block_ID" nicht unterstützt | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Keine Reaktion | |
Ursache | Maßnahme | |
Der Sicherheitsparameter "F_Block_ID" wird nicht unterstützt. | Sicherheitsparameter im Konfigurationstool des Feldbus-Controllers prüfen. | |
Reserviert | Reserviert | |
Fehler: 68.77 (444Dhex | 17485dec) Beschreibung: CRC2-Fehler duch Übertragung von inkonsistenten Daten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Keine Reaktion | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Daten der übertragenen Sicherheitsparameter sind inkonsistent. | Sicherheitsparameter im Konfigurationstool des Feldbus-Controllers prüfen. | |
Reserviert | Reserviert | |
Fehler: 68.78 (444Ehex | 17486dec) Beschreibung: Watchdog-Zeit bei der Übertragung der Daten überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Keine Reaktion | |
Ursache | Maßnahme | |
Bei der Übertragung der Daten wurde die Watchdog-Zeit (F_WD_Time, F_WD_Time_2) überschritten. | Sicherheitsparameter im Konfigurationstool des Feldbus-Controllers prüfen. | |
Reserviert | Reserviert | |
Fehler: 68.79 (444Fhex | 17487dec) Beschreibung: Reserviert für zukünftige Fehlermeldungen | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Keine Reaktion | |
Ursache | Maßnahme | |
Reserviert | Reserviert | |
Fehler: 68.80 (4450hex | 17488dec) Beschreibung: Reserviert für zukünftige Fehlermeldungen | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Keine Reaktion | |
Ursache | Maßnahme | |
Reserviert | Reserviert | |
Fehler: 68.81 (4451hex | 17489dec) Beschreibung: Reserviert für zukünftige Fehlermeldungen | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Keine Reaktion | |
Ursache | Maßnahme | |
Reserviert | Reserviert | |
Fehler: 68.82 (4452hex | 17490dec) Beschreibung: Reserviert für zukünftige Fehlermeldungen | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Keine Reaktion | |
Ursache | Maßnahme | |
Reserviert | Reserviert | |
Fehler: 68.83 (4453hex | 17491dec) Beschreibung: Reserviert für zukünftige Fehlermeldungen | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Keine Reaktion | |
Ursache | Maßnahme | |
Reserviert | Reserviert | |
Fehler: 68.84 (4454hex | 17492dec) Beschreibung: Reserviert für zukünftige Fehlermeldungen | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Keine Reaktion | |
Ursache | Maßnahme | |
Reserviert | Reserviert | |
Fehler: 68.85 (4455hex | 17493dec) Beschreibung: Reserviert für zukünftige Fehlermeldungen | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Keine Reaktion | |
Ursache | Maßnahme | |
Reserviert | Reserviert | |
Fehler: 68.86 (4456hex | 17494dec) Beschreibung: Reserviert für zukünftige Fehlermeldungen | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Keine Reaktion | |
Ursache | Maßnahme | |
Reserviert | Reserviert | |
Fehler: 68.87 (4457hex | 17495dec) Beschreibung: Reserviert für zukünftige Fehlermeldungen | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Keine Reaktion | |
Ursache | Maßnahme | |
Reserviert | Reserviert | |
Fehler: 68.88 (4458hex | 17496dec) Beschreibung: Reserviert für zukünftige Fehlermeldungen | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Keine Reaktion | |
Ursache | Maßnahme | |
Reserviert | Reserviert | |
Fehler: 68.89 (4459hex | 17497dec) Beschreibung: Reserviert für zukünftige Fehlermeldungen | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Keine Reaktion | |
Ursache | Maßnahme | |
Reserviert | Reserviert | |
Fehler: 68.90 (445Ahex | 17498dec) Beschreibung: Reserviert für zukünftige Fehlermeldungen | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Keine Reaktion | |
Ursache | Maßnahme | |
Reserviert | Reserviert | |
Fehler: 68.91 (445Bhex | 17499dec) Beschreibung: Reserviert für zukünftige Fehlermeldungen | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Keine Reaktion | |
Ursache | Maßnahme | |
Reserviert | Reserviert | |
Fehler: 68.92 (445Chex | 17500dec) Beschreibung: Reserviert für zukünftige Fehlermeldungen | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Keine Reaktion | |
Ursache | Maßnahme | |
Reserviert | Reserviert | |
Fehler: 68.93 (445Dhex | 17501dec) Beschreibung: Reserviert für zukünftige Fehlermeldungen | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Keine Reaktion | |
Ursache | Maßnahme | |
Reserviert | Reserviert | |
Fehler: 68.94 (445Ehex | 17502dec) Beschreibung: Reserviert für zukünftige Fehlermeldungen | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Keine Reaktion | |
Ursache | Maßnahme | |
Reserviert | Reserviert | |
Fehler: 68.95 (445Fhex | 17503dec) Beschreibung: Reserviert für zukünftige Fehlermeldungen | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Keine Reaktion | |
Ursache | Maßnahme | |
Reserviert | Reserviert | |
Fehler: 68.96 (4460hex | 17504dec) Beschreibung: Reserviert für zukünftige Fehlermeldungen | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Keine Reaktion | |
Ursache | Maßnahme | |
Reserviert | Reserviert | |
Fehler: 68.164 (44A4hex | 17572dec) Beschreibung: Unterschiedliche Adressen der PROFIsafe-Kommunikation | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Meldung | |
Ursache | Maßnahme | |
Im Feldbus-Controller und Feldbus-Teilnehmer wurden unterschiedliche Adressen für die PROFIsafe-Kommunikation (F_Dest_Add) festgestellt. | Im Feldbus-Controller und Feldbus-Teilnehmer die gleiche Adresse der PROFIsafe-Kommunikation einstellen. | |
Fehler: 68.165 (44A5hex | 17573dec) Beschreibung: Ungültige Adresse der PROFIsafe-Kommunikation | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Meldung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Adresse für die PROFIsafe-Kommunikation (F_Dest_Add) ist nicht gültig. | Gültige Adresse einstellen. | |
Fehler: 68.166 (44A6hex | 17574dec) Beschreibung: Ungültige fehlersichere Quelladresse | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Meldung | |
Ursache | Maßnahme | |
Der Fehler kann folgende Ursachen haben: – Die fehlersichere Quelladresse (F_Source_Add) ist nicht gültig. – Im Feldbus-Controller und Feldbus-Teilnehmer wurden unterschiedliche fehlersichere Quelladressen festgestellt. | – Gültige fehlersichere Quelladresse einstellen. – Im Feldbus-Controller und Feldbus-Teilnehmer die gleiche fehlersichere Quelladresse einstellen. | |
Fehler: 68.167 (44A7hex | 17575dec) Beschreibung: Ungültige Watchdog-Zeit für die PROFIsafe-Kommunikation | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Meldung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Watchdog-Zeit für die PROFIsafe-Kommunikation (F_WD_Time, F_WD_Time_2) ist 0 ms. | Gültige Watchdog-Zeit im Feldbus-Controller einstellen. | |
Fehler: 68.168 (44A8hex | 17576dec) Beschreibung: Sicherheitsklasse des Geräts überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Meldung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Sicherheitsklasse (F_SIL) des Geräts wurde von der Sicherheitsklasse (SIL) der Applikation überschritten. | Sicherheitsparameter im Konfigurationstool des Feldbus-Controllers prüfen. | |
Fehler: 68.169 (44A9hex | 17577dec) Beschreibung: Unterschiedliche CRC-Längen | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Meldung | |
Ursache | Maßnahme | |
Der eingestellte CRC-Länge (Parameter "F_CRC_Length") stimmt nicht mit der Länge der empfangenen CRC-Werte überein. | Sicherheitsparameter im Konfigurationstool des Feldbus-Controllers prüfen. | |
Fehler: 68.170 (44AAhex | 17578dec) Beschreibung: Falsche Version des F-Parameter-Datensatzes | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Meldung | |
Ursache | Maßnahme | |
Eine falsche Version des F-Parameter-Datensatzes wurde festgestellt. | Sicherheitsparameter im Konfigurationstool des Feldbus-Masters prüfen. | |
Fehler: 68.171 (44ABhex | 17579dec) Beschreibung: CRC1-Fehler durch inkonsistente Sicherheitsparameter | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Meldung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Daten der empfangenen Sicherheitsparameter sind inkonsistent. | Sicherheitsparameter im Konfigurationstool des Feldbus-Controllers prüfen. | |
Fehler: 68.172 (44AChex | 17580dec) Beschreibung: Fehlerhafte Geräteinformation | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Meldung | |
Ursache | Maßnahme | |
Fehlerhafte Gerätespezifikation oder Diagnoseinformationen wurden festgestellt. | – Warnung quittieren. – Sichere Kommunikation neu aufbauen. – Bei wiederholtem Auftreten der Warnung Gerät ausschalten und wieder einschalten. Für weitere Unterstützung wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 68.173 (44ADhex | 17581dec) Beschreibung: Watchdog-Zeit beim Speichern der Sicherheitsparameter überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Meldung | |
Ursache | Maßnahme | |
Beim Speichern der Sicherheitsparameter wurde die Watchdog-Zeit überschritten. | Sicherheitsparameter im Konfigurationstool des Feldbus-Masters prüfen. | |
Reserviert | Reserviert | |
Fehler: 68.174 (44AEhex | 17582dec) Beschreibung: Watchdog-Zeit beim Wiederherstellen der Sicherheitsparameter überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Meldung | |
Ursache | Maßnahme | |
Beim Wiederherstellen der Sicherheitsparameter wurde die Watchdog-Zeit überschritten. | Sicherheitsparameter im Konfigurationstool des Feldbus-Masters prüfen. | |
Reserviert | Reserviert | |
Fehler: 68.175 (44AFhex | 17583dec) Beschreibung: Inkonsistente Parameter-CRC (iPar_CRC) | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Meldung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Parameter-CRC (iPar_CRC) sind inkonsistent. | Sicherheitsparameter im Konfigurationstool des Feldbus-Masters prüfen. | |
Fehler: 68.176 (44B0hex | 17584dec) Beschreibung: Sicherheitsparameter "F_Block_ID" nicht unterstützt | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Meldung | |
Ursache | Maßnahme | |
Der Sicherheitsparameter "F_Block_ID" wird nicht unterstützt. | Sicherheitsparameter im Konfigurationstool des Feldbus-Controllers prüfen. | |
Fehler: 68.177 (44B1hex | 17585dec) Beschreibung: CRC2-Fehler duch Übertragung von inkonsistenten Daten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Meldung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Daten der übertragenen Sicherheitsparameter sind inkonsistent. | Sicherheitsparameter im Konfigurationstool des Feldbus-Controllers prüfen. | |
Fehler: 68.178 (44B2hex | 17586dec) Beschreibung: Watchdog-Zeit bei der Übertragung der Daten überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Meldung | |
Ursache | Maßnahme | |
Beim Übertragen der Daten wurde die Watchdog-Zeit (F_WD_Time, F_WD_Time_2) überschritten. | Sicherheitsparameter im Konfigurationstool des Feldbus-Controllers prüfen. | |
Fehler: 68.179 (44B3hex | 17587dec) Beschreibung: Reserviert für zukünftige Fehlermeldungen | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Meldung | |
Ursache | Maßnahme | |
Reserviert | Reserviert | |
Fehler: 68.180 (44B4hex | 17588dec) Beschreibung: Reserviert für zukünftige Fehlermeldungen | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Meldung | |
Ursache | Maßnahme | |
Reserviert | Reserviert | |
Fehler: 68.181 (44B5hex | 17589dec) Beschreibung: Reserviert für zukünftige Fehlermeldungen | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Meldung | |
Ursache | Maßnahme | |
Reserviert | Reserviert | |
Fehler: 68.182 (44B6hex | 17590dec) Beschreibung: Reserviert für zukünftige Fehlermeldungen | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Meldung | |
Ursache | Maßnahme | |
Reserviert | Reserviert | |
Fehler: 68.183 (44B7hex | 17591dec) Beschreibung: Reserviert für zukünftige Fehlermeldungen | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Meldung | |
Ursache | Maßnahme | |
Reserviert | Reserviert | |
Fehler: 68.184 (44B8hex | 17592dec) Beschreibung: Reserviert für zukünftige Fehlermeldungen | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Meldung | |
Ursache | Maßnahme | |
Reserviert | Reserviert | |
Fehler: 68.185 (44B9hex | 17593dec) Beschreibung: Reserviert für zukünftige Fehlermeldungen | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Meldung | |
Ursache | Maßnahme | |
Reserviert | Reserviert | |
Fehler: 68.186 (44BAhex | 17594dec) Beschreibung: Reserviert für zukünftige Fehlermeldungen | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Meldung | |
Ursache | Maßnahme | |
Reserviert | Reserviert | |
Fehler: 68.187 (44BBhex | 17595dec) Beschreibung: Reserviert für zukünftige Fehlermeldungen | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Meldung | |
Ursache | Maßnahme | |
Reserviert | Reserviert | |
Fehler: 68.188 (44BChex | 17596dec) Beschreibung: Reserviert für zukünftige Fehlermeldungen | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Meldung | |
Ursache | Maßnahme | |
Reserviert | Reserviert | |
Fehler: 68.189 (44BDhex | 17597dec) Beschreibung: Reserviert für zukünftige Fehlermeldungen | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Meldung | |
Ursache | Maßnahme | |
Reserviert | Reserviert | |
Fehler: 68.190 (44BEhex | 17598dec) Beschreibung: Reserviert für zukünftige Fehlermeldungen | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Meldung | |
Ursache | Maßnahme | |
Reserviert | Reserviert | |
Fehler: 68.191 (44BFhex | 17599dec) Beschreibung: Reserviert für zukünftige Fehlermeldungen | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Meldung | |
Ursache | Maßnahme | |
Reserviert | Reserviert | |
Fehler: 68.192 (44C0hex | 17600dec) Beschreibung: Reserviert für zukünftige Fehlermeldungen | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Meldung | |
Ursache | Maßnahme | |
Reserviert | Reserviert | |
Fehler: 68.193 (44C1hex | 17601dec) Beschreibung: Reserviert für zukünftige Fehlermeldungen | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Meldung | |
Ursache | Maßnahme | |
Reserviert | Reserviert | |
Fehler: 68.194 (44C2hex | 17602dec) Beschreibung: Reserviert für zukünftige Fehlermeldungen | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Meldung | |
Ursache | Maßnahme | |
Reserviert | Reserviert | |
Fehler: 68.195 (44C3hex | 17603dec) Beschreibung: Reserviert für zukünftige Fehlermeldungen | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Meldung | |
Ursache | Maßnahme | |
Reserviert | Reserviert | |
Fehler: 68.196 (44C4hex | 17604dec) Beschreibung: Reserviert für zukünftige Fehlermeldungen | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Meldung | |
Ursache | Maßnahme | |
Reserviert | Reserviert | |