Fehler 64 Positionsabhängige Antriebssicherheitsfunktion
Fehler: 64.1 (4001hex | 16385dec) Beschreibung: SDI 1 Grenzposition in gesperrte Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzposition SDI 1 in gesperrte Bewegungsrichtung wurde überschritten. | – Bewegungsrichtrung der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und bei Bedarf korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Zugelassene Bewegungsrichtung SDI 1, Toleranz SDI 1) prüfen und bei Bedarf korrigieren. | |
Fehler: 64.2 (4002hex | 16386dec) Beschreibung: SDI 2 Grenzposition in gesperrte Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzposition SDI 2 in gesperrte Bewegungsrichtung wurde überschritten. | – Bewegungsrichtrung der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und bei Bedarf korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Zugelassene Bewegungsrichtung SDI 2, Toleranz SDI 2) prüfen und bei Bedarf korrigieren. | |
Fehler: 64.3 (4003hex | 16387dec) Beschreibung: SDI 3 Grenzposition in gesperrte Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzposition SDI 3 in gesperrte Bewegungsrichtung wurde überschritten. | – Bewegungsrichtrung der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und bei Bedarf korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Zugelassene Bewegungsrichtung SDI 3, Toleranz SDI 3) prüfen und bei Bedarf korrigieren. | |
Fehler: 64.4 (4004hex | 16388dec) Beschreibung: SDI 4 Grenzposition in gesperrte Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzposition SDI 4 in gesperrte Bewegungsrichtung wurde überschritten. | – Bewegungsrichtrung der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und bei Bedarf korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Zugelassene Bewegungsrichtung SDI 4, Toleranz SDI 4) prüfen und bei Bedarf korrigieren. | |
Fehler: 64.5 (4005hex | 16389dec) Beschreibung: SLI 1 Grenzposition in positiver Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzposition SLI 1 in positiver Bewegungsrrichtung wurde überschritten. | Parametrierung der Sicherheitskarte (Positionstoleranz SLI 1) prüfen und bei Bedarf korrigieren. | |
Fehler: 64.6 (4006hex | 16390dec) Beschreibung: SLI 2 Grenzposition in positiver Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzposition SLI 2 in positiver Bewegungsrrichtung wurde überschritten. | Parametrierung der Sicherheitskarte (Positionstoleranz SLI 2) prüfen und bei Bedarf korrigieren. | |
Fehler: 64.7 (4007hex | 16391dec) Beschreibung: SLI 3 Grenzposition in positiver Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzposition SLI 3 in positiver Bewegungsrrichtung wurde überschritten. | Parametrierung der Sicherheitskarte (Positionstoleranz SLI 3) prüfen und bei Bedarf korrigieren. | |
Fehler: 64.8 (4008hex | 16392dec) Beschreibung: SLI 4 Grenzposition in positiver Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzposition SLI 4 in positiver Bewegungsrrichtung wurde überschritten. | Parametrierung der Sicherheitskarte (Positionstoleranz SLI 4) prüfen und bei Bedarf korrigieren. | |
Fehler: 64.9 (4009hex | 16393dec) Beschreibung: SLI 1 Grenzposition in negativer Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzposition SLI 1 in negativer Bewegungsrrichtung wurde überschritten. | Parametrierung der Sicherheitskarte (Positionstoleranz SLI 1) prüfen und bei Bedarf korrigieren. | |
Fehler: 64.10 (400Ahex | 16394dec) Beschreibung: SLI 2 Grenzposition in negativer Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzposition SLI 2 in negativer Bewegungsrrichtung wurde überschritten. | Parametrierung der Sicherheitskarte (Positionstoleranz SLI 2) prüfen und bei Bedarf korrigieren. | |
Fehler: 64.11 (400Bhex | 16395dec) Beschreibung: SLI 3 Grenzposition in negativer Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzposition SLI 3 in negativer Bewegungsrrichtung wurde überschritten. | Parametrierung der Sicherheitskarte (Positionstoleranz SLI 3) prüfen und bei Bedarf korrigieren. | |
Fehler: 64.12 (400Chex | 16396dec) Beschreibung: SLI 4 Grenzposition in negativer Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzposition SLI 4 in negativer Bewegungsrrichtung wurde überschritten. | Parametrierung der Sicherheitskarte (Positionstoleranz SLI 4) prüfen und bei Bedarf korrigieren. | |
Fehler: 64.13 (400Dhex | 16397dec) Beschreibung: SLI 1 Bremsweg in positiver Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Der minimale Bremsweg SLI 1 in positiver Bewegungsrichtung wurde überschritten. | Parametrierung der Sicherheitskarte (Verzögerung SLI 1, Ruckzeit SLI 1, Rampenart SLI 1) prüfen und bei Bedarf korrigieren. | |
Fehler: 64.14 (400Ehex | 16398dec) Beschreibung: SLI 2 Bremsweg in positiver Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Der minimale Bremsweg SLI 2 in positiver Bewegungsrichtung wurde überschritten. | Parametrierung der Sicherheitskarte (Verzögerung SLI 2, Ruckzeit SLI 2, Rampenart SLI 2) prüfen und bei Bedarf korrigieren. | |
Fehler: 64.15 (400Fhex | 16399dec) Beschreibung: SLI 3 Bremsweg in positiver Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Der minimale Bremsweg SLI 3 in positiver Bewegungsrichtung wurde überschritten. | Parametrierung der Sicherheitskarte (Verzögerung SLI 3, Ruckzeit SLI 3, Rampenart SLI 3) prüfen und bei Bedarf korrigieren. | |
Fehler: 64.16 (4010hex | 16400dec) Beschreibung: SLI 4 Bremsweg in positiver Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Der minimale Bremsweg SLI 4 in positiver Bewegungsrichtung wurde überschritten. | Parametrierung der Sicherheitskarte (Verzögerung SLI 4, Ruckzeit SLI 4, Rampenart SLI 4) prüfen und bei Bedarf korrigieren. | |
Fehler: 64.17 (4011hex | 16401dec) Beschreibung: SLI 1 Bremsweg in negativer Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Der minimale Bremsweg SLI 1 in negativer Bewegungsrichtung wurde überschritten. | Parametrierung der Sicherheitskarte (Verzögerung SLI 1, Ruckzeit SLI 1, Rampenart SLI 1) prüfen und bei Bedarf korrigieren. | |
Fehler: 64.18 (4012hex | 16402dec) Beschreibung: SLI 2 Bremsweg in negativer Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Der minimale Bremsweg SLI 2 in negativer Bewegungsrichtung wurde überschritten. | Parametrierung der Sicherheitskarte (Verzögerung SLI 2, Ruckzeit SLI 2, Rampenart SLI 2) prüfen und bei Bedarf korrigieren. | |
Fehler: 64.19 (4013hex | 16403dec) Beschreibung: SLI 3 Bremsweg in negativer Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Der minimale Bremsweg SLI 3 in negativer Bewegungsrichtung wurde überschritten. | Parametrierung der Sicherheitskarte (Verzögerung SLI 3, Ruckzeit SLI 3, Rampenart SLI 3) prüfen und bei Bedarf korrigieren. | |
Fehler: 64.20 (4014hex | 16404dec) Beschreibung: SLI 4 Bremsweg in negativer Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Der minimale Bremsweg SLI 4 in negativer Bewegungsrichtung wurde überschritten. | Parametrierung der Sicherheitskarte (Verzögerung SLI 4, Ruckzeit SLI 4, Rampenart SLI 4) prüfen und bei Bedarf korrigieren. | |
Fehler: 64.21 (4015hex | 16405dec) Beschreibung: SOS 1 Grenzposition in positiver Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzposition SOS 1 in positiver Bewegungsrichtung wurde überschritten. | – Applikation auf Stillstand prüfen. Bei Bedarf Regler optimieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Grenzposition SOS 1) prüfen und bei Bedarf korrigieren. | |
Fehler: 64.22 (4016hex | 16406dec) Beschreibung: SOS 2 Grenzposition in positiver Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzposition SOS 2 in positiver Bewegungsrichtung wurde überschritten. | – Applikation auf Stillstand prüfen. Bei Bedarf Regler optimieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Grenzposition SOS 2) prüfen und bei Bedarf korrigieren. | |
Fehler: 64.23 (4017hex | 16407dec) Beschreibung: SOS 3 Grenzposition in positiver Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzposition SOS 3 in positiver Bewegungsrichtung wurde überschritten. | – Applikation auf Stillstand prüfen. Bei Bedarf Regler optimieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Grenzposition SOS 3) prüfen und bei Bedarf korrigieren. | |
Fehler: 64.24 (4018hex | 16408dec) Beschreibung: SOS 4 Grenzposition in positiver Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzposition SOS 4 in positiver Bewegungsrichtung wurde überschritten. | – Applikation auf Stillstand prüfen. Bei Bedarf Regler optimieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Grenzposition SOS 4) prüfen und bei Bedarf korrigieren. | |
Fehler: 64.25 (4019hex | 16409dec) Beschreibung: SOS 1 Grenzposition in negativer Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzposition SOS 1 in negativer Bewegungsrichtung wurde überschritten. | – Applikation auf Stillstand prüfen. Bei Bedarf Regler optimieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Grenzposition SOS 1) prüfen und bei Bedarf korrigieren. | |
Fehler: 64.26 (401Ahex | 16410dec) Beschreibung: SOS 2 Grenzposition in negativer Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzposition SOS 2 in negativer Bewegungsrichtung wurde überschritten. | – Applikation auf Stillstand prüfen. Bei Bedarf Regler optimieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Grenzposition SOS 2) prüfen und bei Bedarf korrigieren. | |
Fehler: 64.27 (401Bhex | 16411dec) Beschreibung: SOS 3 Grenzposition in negativer Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzposition SOS 3 in negativer Bewegungsrichtung wurde überschritten. | – Applikation auf Stillstand prüfen. Bei Bedarf Regler optimieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Grenzposition SOS 3) prüfen und bei Bedarf korrigieren. | |
Fehler: 64.28 (401Chex | 16412dec) Beschreibung: SOS 4 Grenzposition in negativer Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzposition SOS 4 in negativer Bewegungsrichtung wurde überschritten. | – Applikation auf Stillstand prüfen. Bei Bedarf Regler optimieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Grenzposition SOS 4) prüfen und bei Bedarf korrigieren. | |
Fehler: 64.30 (401Ehex | 16414dec) Beschreibung: SLI 1 Aktivierte Antriebssicherheitsfunktion bei Quittierung Geberfehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Systemfehler | |
Ursache | Maßnahme | |
Ein Geberfehler wurde quittiert, ohne vorher die Antriebssicherheitsfunktion SLI 1 zu deaktivieren. | Antriebssicherheitsfunktion SLI 1 vor dem Quittieren eines Geberfehlers deaktivieren. | |
Fehler: 64.31 (401Fhex | 16415dec) Beschreibung: SLI 2 Aktivierte Antriebssicherheitsfunktion bei Quittierung Geberfehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Systemfehler | |
Ursache | Maßnahme | |
Ein Geberfehler wurde quittiert, ohne vorher die Antriebssicherheitsfunktion SLI 2 zu deaktivieren. | Antriebssicherheitsfunktion SLI 2 vor dem Quittieren eines Geberfehlers deaktivieren. | |
Fehler: 64.32 (4020hex | 16416dec) Beschreibung: SLI 3 Aktivierte Antriebssicherheitsfunktion bei Quittierung Geberfehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Systemfehler | |
Ursache | Maßnahme | |
Ein Geberfehler wurde quittiert, ohne vorher die Antriebssicherheitsfunktion SLI 3 zu deaktivieren. | Antriebssicherheitsfunktion SLI 3 vor dem Quittieren eines Geberfehlers deaktivieren. | |
Fehler: 64.33 (4021hex | 16417dec) Beschreibung: SLI 4 Aktivierte Antriebssicherheitsfunktion bei Quittierung Geberfehler | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Systemfehler | |
Ursache | Maßnahme | |
Ein Geberfehler wurde quittiert, ohne vorher die Antriebssicherheitsfunktion SLI 4 zu deaktivieren. | Antriebssicherheitsfunktion SLI 4 vor dem Quittieren eines Geberfehlers deaktivieren. | |
Fehler: 64.34 (4022hex | 16418dec) Beschreibung: SLI Maximalgeschwindigkeit überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die parametrierte Maximalgeschwindigkeit wurde bei mindestens einer aktiven Antriebssicherheitsfunktion SLI überschritten. | – Maximale Geschwindigkeit der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und bei Bedarf korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Maximalgeschwindigkeit) prüfen und bei Bedarf korrigieren. | |
Fehler: 64.35 (4023hex | 16419dec) Beschreibung: SLI Maximalgeschwindigkeit in positiver Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die parametrierte Maximalgeschwindigkeit wurde bei mindestens einer aktiven Antriebssicherheitsfunktion SLI überschritten. | – Maximale Geschwindigkeit der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und bei Bedarf korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Maximalgeschwindigkeit) prüfen und bei Bedarf korrigieren. | |
Fehler: 64.36 (4024hex | 16420dec) Beschreibung: SLI Maximalgeschwindigkeit in negativer Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die parametrierte Maximalgeschwindigkeit wurde bei mindestens einer aktiven Antriebssicherheitsfunktion SLI überschritten. | – Maximale Geschwindigkeit der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und bei Bedarf korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Maximalgeschwindigkeit) prüfen und bei Bedarf korrigieren. | |
Fehler: 64.38 (4026hex | 16422dec) Beschreibung: SLI Maximale Positionsänderung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die maximal zulässige Positionsänderung bei mindestens einer aktiven Antriebssicherheitsfunktion SLI wurde überschritten. | – Antriebssicherheitsfunktion SLI deaktivieren, Fehler quittieren und SLI wieder aktivieren. – Geber prüfen. – Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers Sicherheitskarte tauschen und mit Fehlernummer an SEW-EURODRIVE senden. Für weitere Unterstützung wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Fehler: 64.39 (4027hex | 16423dec) Beschreibung: SLP Maximaldrehzahl in positiver Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Maximaldrehzahl wurde bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion SLP überschritten. | Antriebssicherheitsfunktion SLP vor dem Quittieren des Fehlers deaktivieren. Drehzahl SLP reduzieren. Antriebsicherheitsfunktion SLP wieder aktivieren. | |
Fehler: 64.40 (4028hex | 16424dec) Beschreibung: SLP Maximaldrehzahl in negativer Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Maximaldrehzahl wurde bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion SLP überschritten. | Antriebssicherheitsfunktion SLP vor dem Quittieren des Fehlers deaktivieren. Drehzahl SLP reduzieren. Antriebsicherheitsfunktion SLP wieder aktivieren. | |
Fehler: 64.41 (4029hex | 16425dec) Beschreibung: SLP 1 Grenzposition überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Eine Grenzposition SLP wurde überschritten. | Antriebssicherheitsfunktion SLP vor dem Quittieren des Fehlers deaktivieren. Grenzposition SLP im gültigen Bereich einstellen. Antriebsicherheitsfunktion SLP wieder aktivieren. | |
Fehler: 64.42 (402Ahex | 16426dec) Beschreibung: SLP 2 Grenzposition überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Eine Grenzposition SLP wurde überschritten. | Antriebssicherheitsfunktion SLP vor dem Quittieren des Fehlers deaktivieren. Grenzposition SLP im gültigen Bereich einstellen. Antriebsicherheitsfunktion SLP wieder aktivieren. | |
Fehler: 64.43 (402Bhex | 16427dec) Beschreibung: SLP 3 Grenzposition überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Eine Grenzposition SLP wurde überschritten. | Antriebssicherheitsfunktion SLP vor dem Quittieren des Fehlers deaktivieren. Grenzposition SLP im gültigen Bereich einstellen. Antriebsicherheitsfunktion SLP wieder aktivieren. | |
Fehler: 64.44 (402Chex | 16428dec) Beschreibung: SLP 4 Grenzposition überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Eine Grenzposition SLP wurde überschritten. | Antriebssicherheitsfunktion SLP vor dem Quittieren des Fehlers deaktivieren. Grenzposition SLP im gültigen Bereich einstellen. Antriebsicherheitsfunktion SLP wieder aktivieren. | |
Fehler: 64.45 (402Dhex | 16429dec) Beschreibung: SLP 1 Grenzdrehzahl in positiver Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Beim Annähern an die Grenzposition wurde die Drehzahl SLP nicht oder nicht schnell genug reduziert. | Antriebssicherheitsfunktion SLP vor dem Quittieren des Fehlers deaktivieren. Drehzahl SLP reduzieren. Antriebsicherheitsfunktion SLP wieder aktivieren. | |
Fehler: 64.46 (402Ehex | 16430dec) Beschreibung: SLP 2 Grenzdrehzahl in positiver Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Beim Annähern an die Grenzposition wurde die Drehzahl SLP nicht oder nicht schnell genug reduziert. | Antriebssicherheitsfunktion SLP vor dem Quittieren des Fehlers deaktivieren. Drehzahl SLP reduzieren. Antriebsicherheitsfunktion SLP wieder aktivieren. | |
Fehler: 64.47 (402Fhex | 16431dec) Beschreibung: SLP 3 Grenzdrehzahl in positiver Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Beim Annähern an die Grenzposition wurde die Drehzahl SLP nicht oder nicht schnell genug reduziert. | Antriebssicherheitsfunktion SLP vor dem Quittieren des Fehlers deaktivieren. Drehzahl SLP reduzieren. Antriebsicherheitsfunktion SLP wieder aktivieren. | |
Fehler: 64.48 (4030hex | 16432dec) Beschreibung: SLP 4 Grenzdrehzahl in positiver Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Beim Annähern an die Grenzposition wurde die Drehzahl SLP nicht oder nicht schnell genug reduziert. | Antriebssicherheitsfunktion SLP vor dem Quittieren des Fehlers deaktivieren. Drehzahl SLP reduzieren. Antriebsicherheitsfunktion SLP wieder aktivieren. | |
Fehler: 64.49 (4031hex | 16433dec) Beschreibung: SLP 1 Grenzdrehzahl in negativer Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Beim Annähern an die Grenzposition wurde die Drehzahl SLP nicht oder nicht schnell genug reduziert. | Antriebssicherheitsfunktion SLP vor dem Quittieren des Fehlers deaktivieren. Drehzahl SLP reduzieren. Antriebsicherheitsfunktion SLP wieder aktivieren. | |
Fehler: 64.50 (4032hex | 16434dec) Beschreibung: SLP 2 Grenzdrehzahl in negativer Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Beim Annähern an die Grenzposition wurde die Drehzahl SLP nicht oder nicht schnell genug reduziert. | Antriebssicherheitsfunktion SLP vor dem Quittieren des Fehlers deaktivieren. Drehzahl SLP reduzieren. Antriebsicherheitsfunktion SLP wieder aktivieren. | |
Fehler: 64.51 (4033hex | 16435dec) Beschreibung: SLP 3 Grenzdrehzahl in negativer Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Beim Annähern an die Grenzposition wurde die Drehzahl SLP nicht oder nicht schnell genug reduziert. | Antriebssicherheitsfunktion SLP vor dem Quittieren des Fehlers deaktivieren. Drehzahl SLP reduzieren. Antriebsicherheitsfunktion SLP wieder aktivieren. | |
Fehler: 64.52 (4034hex | 16436dec) Beschreibung: SLP 4 Grenzdrehzahl in negativer Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Beim Annähern an die Grenzposition wurde die Drehzahl SLP nicht oder nicht schnell genug reduziert. | Antriebssicherheitsfunktion SLP vor dem Quittieren des Fehlers deaktivieren. Drehzahl SLP reduzieren. Antriebsicherheitsfunktion SLP wieder aktivieren. | |
Fehler: 64.53 (4035hex | 16437dec) Beschreibung: SLP Gebersystem nicht referenziert | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Antriebssicherheitsfunktion SLP wurde bei einem nicht referenziertem Gebersystem aktiviert. | Gebersystem vor der Aktivierung des Antriebssicherheitsfunktion SLP referenzieren. | |