Fehler 63 Drehzahlabhängige Antriebssicherheitsfunktion
Fehler: 63.1 (3F01hex | 16129dec) Beschreibung: SLS 1 Grenzgeschwindigkeit in positiver Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SLS 1 in positiver Bewegungsrichtung wurde überschritten. | – Geschwindigkeitssollwert der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Grenzgeschwindigkeit SLS 1) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.2 (3F02hex | 16130dec) Beschreibung: SLS 2 Grenzgeschwindigkeit in positiver Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SLS 2 in positiver Bewegungsrichtung wurde überschritten. | – Geschwindigkeitssollwert der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Grenzgeschwindigkeit SLS 2) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.3 (3F03hex | 16131dec) Beschreibung: SLS 3 Grenzgeschwindigkeit in positiver Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SLS 3 in positiver Bewegungsrichtung wurde überschritten. | – Geschwindigkeitssollwert der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Grenzgeschwindigkeit SLS 3) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.4 (3F04hex | 16132dec) Beschreibung: SLS 4 Grenzgeschwindigkeit in positiver Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SLS 4 in positiver Bewegungsrichtung wurde überschritten. | – Geschwindigkeitssollwert der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Grenzgeschwindigkeit der Sicherheitskarte (Grenzgeschwindigkeit SLS 4) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.5 (3F05hex | 16133dec) Beschreibung: SLS 1 Grenzgeschwindigkeit in negativer Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SLS 1 in negativer Bewegungsrichtung wurde überschritten. | – Geschwindigkeitssollwert der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Grenzgeschwindigkeit SLS 1) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.6 (3F06hex | 16134dec) Beschreibung: SLS 2 Grenzgeschwindigkeit in negativer Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SLS 2 in negativer Bewegungsrichtung wurde überschritten. | – Geschwindigkeitssollwert der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Grenzgeschwindigkeit SLS 2) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.7 (3F07hex | 16135dec) Beschreibung: SLS 3 Grenzgeschwindigkeit in negativer Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SLS 3 in negativer Bewegungsrichtung wurde überschritten. | – Geschwindigkeitssollwert der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Grenzgeschwindigkeit SLS 3) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.8 (3F08hex | 16136dec) Beschreibung: SLS 4 Grenzgeschwindigkeit in negativer Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SLS 4 in negativer Bewegungsrichtung wurde überschritten. | – Geschwindigkeitssollwert der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Grenzgeschwindigkeit SLS 4) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.9 (3F09hex | 16137dec) Beschreibung: SLS Maximalgeschwindigkeit in positiver Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Maximalgeschwindigkeit SLS in positiver Bewegungsrichtung wurde während der Überwachungsverzögerung überschritten. | – Maximale Geschwindigkeit der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Maximalgeschwindigkeit) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.13 (3F0Dhex | 16141dec) Beschreibung: SLS Maximalgeschwindigkeit in negativer Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Maximalgeschwindigkeit SLS in negativer Bewegungsrichtung wurde während der Überwachungsverzögerung überschritten. | – Maximale Geschwindigkeit der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Maximalgeschwindigkeit) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.17 (3F11hex | 16145dec) Beschreibung: SLS 1 Grenzgeschwindigkeit in positiver Bewegungsrichtung während Verzögerung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SLS 1 in positiver Bewegungsrichtung wurde während der Verzögerung überschritten. | – Verzögerung, Ruckzeit und Rampenart der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Verzögerung SLS 1, Ruckzeit SLS 1, Rampenart SLS 1) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.18 (3F12hex | 16146dec) Beschreibung: SLS 2 Grenzgeschwindigkeit in positiver Bewegungsrichtung während Verzögerung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SLS 2 in positiver Bewegungsrichtung wurde während der Verzögerung überschritten. | – Verzögerung, Ruckzeit und Rampenart der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Verzögerung SLS 2, Ruckzeit SLS 2, Rampenart SLS 2) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.19 (3F13hex | 16147dec) Beschreibung: SLS 3 Grenzgeschwindigkeit in positiver Bewegungsrichtung während Verzögerung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SLS 3 in positiver Bewegungsrichtung wurde während der Verzögerung überschritten. | – Verzögerung, Ruckzeit und Rampenart der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Verzögerung SLS 3, Ruckzeit SLS 3, Rampenart SLS 3) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.20 (3F14hex | 16148dec) Beschreibung: SLS 4 Grenzgeschwindigkeit in positiver Bewegungsrichtung während Verzögerung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SLS 4 in positiver Bewegungsrichtung wurde während der Verzögerung überschritten. | – Verzögerung, Ruckzeit und Rampenart der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Verzögerung SLS 4, Ruckzeit SLS 4, Rampenart SLS 4) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.21 (3F15hex | 16149dec) Beschreibung: SLS 1 Grenzgeschwindigkeit in negativer Bewegungsrichtung während Verzögerung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SLS 1 in negativer Bewegungsrichtung wurde während der Verzögerung überschritten. | – Verzögerung, Ruckzeit und Rampenart der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Verzögerung SLS 1, Ruckzeit SLS 1, Rampenart SLS 1) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.22 (3F16hex | 16150dec) Beschreibung: SLS 2 Grenzgeschwindigkeit in negativer Bewegungsrichtung während Verzögerung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SLS 2 in negativer Bewegungsrichtung wurde während der Verzögerung überschritten. | – Verzögerung, Ruckzeit und Rampenart der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Verzögerung SLS 2, Ruckzeit SLS 2, Rampenart SLS 2) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.23 (3F17hex | 16151dec) Beschreibung: SLS 3 Grenzgeschwindigkeit in negativer Bewegungsrichtung während Verzögerung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SLS 3 in negativer Bewegungsrichtung wurde während der Verzögerung überschritten. | – Verzögerung, Ruckzeit und Rampenart der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Verzögerung SLS 3, Ruckzeit SLS 3, Rampenart SLS 3) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.24 (3F18hex | 16152dec) Beschreibung: SLS 4 Grenzgeschwindigkeit in negativer Bewegungsrichtung während Verzögerung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SLS 4 in negativer Bewegungsrichtung wurde während der Verzögerung überschritten. | – Verzögerung, Ruckzeit und Rampenart der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Verzögerung SLS 4, Ruckzeit SLS 4, Rampenart SLS 4) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.25 (3F19hex | 16153dec) Beschreibung: SSM 1 Grenzgeschwindigkeit in positiver Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SSM 1 in positiver Bewegungsrichtung wurde überschritten. | – Geschwindigkeitssollwert der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Grenzgeschwindigkeit der Sicherheitskarte (Grenzgeschwindigkeit SSM 1) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.26 (3F1Ahex | 16154dec) Beschreibung: SSM 2 Grenzgeschwindigkeit in positiver Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SSM 2 in positiver Bewegungsrichtung wurde überschritten. | – Geschwindigkeitssollwert der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Grenzgeschwindigkeit der Sicherheitskarte (Grenzgeschwindigkeit SSM 2) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.27 (3F1Bhex | 16155dec) Beschreibung: SSM 3 Grenzgeschwindigkeit in positiver Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SSM 3 in positiver Bewegungsrichtung wurde überschritten. | – Geschwindigkeitssollwert der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Grenzgeschwindigkeit der Sicherheitskarte (Grenzgeschwindigkeit SSM 3) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.28 (3F1Chex | 16156dec) Beschreibung: SSM 4 Grenzgeschwindigkeit in positiver Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SSM 4 in positiver Bewegungsrichtung wurde überschritten. | – Geschwindigkeitssollwert der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Grenzgeschwindigkeit der Sicherheitskarte (Grenzgeschwindigkeit SSM 4) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.29 (3F1Dhex | 16157dec) Beschreibung: SSM 1 Grenzgeschwindigkeit in negativer Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SSM 1 in negativer Bewegungsrichtung wurde überschritten. | – Geschwindigkeitssollwert der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Grenzgeschwindigkeit der Sicherheitskarte (Grenzgeschwindigkeit SSM 1) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.30 (3F1Ehex | 16158dec) Beschreibung: SSM 2 Grenzgeschwindigkeit in negativer Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SSM 2 in negativer Bewegungsrichtung wurde überschritten. | – Geschwindigkeitssollwert der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Grenzgeschwindigkeit der Sicherheitskarte (Grenzgeschwindigkeit SSM 2) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.31 (3F1Fhex | 16159dec) Beschreibung: SSM 3 Grenzgeschwindigkeit in negativer Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SSM 3 in negativer Bewegungsrichtung wurde überschritten. | – Geschwindigkeitssollwert der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Grenzgeschwindigkeit der Sicherheitskarte (Grenzgeschwindigkeit SSM 3) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.32 (3F20hex | 16160dec) Beschreibung: SSM 4 Grenzgeschwindigkeit in negativer Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SSM 4 in negativer Bewegungsrichtung wurde überschritten. | – Geschwindigkeitssollwert der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Grenzgeschwindigkeit der Sicherheitskarte (Grenzgeschwindigkeit SSM 4) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.33 (3F21hex | 16161dec) Beschreibung: SSx Maximalgeschwindigkeit in positiver Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Maximalgeschwindigkeit SSx in positiver Bewegungsrichtung wurde während der Überwachungsverzögerung überschritten. | – Maximale Geschwindigkeit der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Maximalgeschwindigkeit) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.41 (3F29hex | 16169dec) Beschreibung: SSx Maximalgeschwindigkeit in negativer Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Maximalgeschwindigkeit SSx in negativer Bewegungsrichtung wurde während der Überwachungsverzögerung überschritten. | – Maximale Geschwindigkeit der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Maximalgeschwindigkeit) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.49 (3F31hex | 16177dec) Beschreibung: SSx 1 Grenzgeschwindigkeit in positiver Bewegungsrichtung während Verzögerung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SSx 1 in positiver Bewegungsrichtung wurde während der Verzögerung überschritten. | – Verzögerung, Ruckzeit und Rampenart der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Verzögerung SSx 1, Ruckzeit SSx 1, Rampenart SSx 1) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.50 (3F32hex | 16178dec) Beschreibung: SSx 2 Grenzgeschwindigkeit in positiver Bewegungsrichtung während Verzögerung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SSx 2 in positiver Bewegungsrichtung wurde während der Verzögerung überschritten. | – Verzögerung, Ruckzeit und Rampenart der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Verzögerung SSx 2, Ruckzeit SSx 2, Rampenart SSx 2) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.51 (3F33hex | 16179dec) Beschreibung: SSx 3 Grenzgeschwindigkeit in positiver Bewegungsrichtung während Verzögerung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SSx 3 in positiver Bewegungsrichtung wurde während der Verzögerung überschritten. | – Verzögerung, Ruckzeit und Rampenart der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Verzögerung SSx 3, Ruckzeit SSx 3, Rampenart SSx 3) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.52 (3F34hex | 16180dec) Beschreibung: SSx 4 Grenzgeschwindigkeit in positiver Bewegungsrichtung während Verzögerung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SSx 4 in positiver Bewegungsrichtung wurde während der Verzögerung überschritten. | – Verzögerung, Ruckzeit und Rampenart der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Verzögerung SSx 4, Ruckzeit SSx 4, Rampenart SSx 4) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.53 (3F35hex | 16181dec) Beschreibung: SSx 5 Grenzgeschwindigkeit in positiver Bewegungsrichtung während Verzögerung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SSx 5 in positiver Bewegungsrichtung wurde während der Verzögerung überschritten. | – Verzögerung, Ruckzeit und Rampenart der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Verzögerung SSx 5, Ruckzeit SSx 5, Rampenart SSx 5) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.54 (3F36hex | 16182dec) Beschreibung: SSx 6 Grenzgeschwindigkeit in positiver Bewegungsrichtung während Verzögerung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SSx 6 in positiver Bewegungsrichtung wurde während der Verzögerung überschritten. | – Verzögerung, Ruckzeit und Rampenart der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Verzögerung SSx 6, Ruckzeit SSx 6, Rampenart SSx 6) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.55 (3F37hex | 16183dec) Beschreibung: SSx 7 Grenzgeschwindigkeit in positiver Bewegungsrichtung während Verzögerung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SSx 7 in positiver Bewegungsrichtung wurde während der Verzögerung überschritten. | – Verzögerung, Ruckzeit und Rampenart der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Verzögerung SSx 7, Ruckzeit SSx 7, Rampenart SSx 7) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.56 (3F38hex | 16184dec) Beschreibung: SSx 8 Grenzgeschwindigkeit in positiver Bewegungsrichtung während Verzögerung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SSx 8 in positiver Bewegungsrichtung wurde während der Verzögerung überschritten. | – Verzögerung, Ruckzeit und Rampenart der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Verzögerung SSx 8, Ruckzeit SSx 8, Rampenart SSx 8) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.57 (3F39hex | 16185dec) Beschreibung: SSx 1 Grenzgeschwindigkeit in negativer Bewegungsrichtung während Verzögerung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SSx 1 in negativer Bewegungsrichtung wurde während der Verzögerung überschritten. | – Verzögerung, Ruckzeit und Rampenart der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Verzögerung SSx 1, Ruckzeit SSx 1, Rampenart SSx 1) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.58 (3F3Ahex | 16186dec) Beschreibung: SSx 2 Grenzgeschwindigkeit in negativer Bewegungsrichtung während Verzögerung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SSx 2 in negativer Bewegungsrichtung wurde während der Verzögerung überschritten. | – Verzögerung, Ruckzeit und Rampenart der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Verzögerung SSx 2, Ruckzeit SSx 2, Rampenart SSx 2) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.59 (3F3Bhex | 16187dec) Beschreibung: SSx 3 Grenzgeschwindigkeit in negativer Bewegungsrichtung während Verzögerung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SSx 3 in negativer Bewegungsrichtung wurde während der Verzögerung überschritten. | – Verzögerung, Ruckzeit und Rampenart der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Verzögerung SSx 3, Ruckzeit SSx 3, Rampenart SSx 3) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.60 (3F3Chex | 16188dec) Beschreibung: SSx 4 Grenzgeschwindigkeit in negativer Bewegungsrichtung während Verzögerung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SSx 4 in negativer Bewegungsrichtung wurde während der Verzögerung überschritten. | – Verzögerung, Ruckzeit und Rampenart der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Verzögerung SSx 4, Ruckzeit SSx 4, Rampenart SSx 4) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.61 (3F3Dhex | 16189dec) Beschreibung: SSx 5 Grenzgeschwindigkeit in negativer Bewegungsrichtung während Verzögerung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SSx 5 in negativer Bewegungsrichtung wurde während der Verzögerung überschritten. | – Verzögerung, Ruckzeit und Rampenart der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Verzögerung SSx 5, Ruckzeit SSx 5, Rampenart SSx 5) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.62 (3F3Ehex | 16190dec) Beschreibung: SSx 6 Grenzgeschwindigkeit in negativer Bewegungsrichtung während Verzögerung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SSx 6 in negativer Bewegungsrichtung wurde während der Verzögerung überschritten. | – Verzögerung, Ruckzeit und Rampenart der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Verzögerung SSx 6, Ruckzeit SSx 6, Rampenart SSx 6) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.63 (3F3Fhex | 16191dec) Beschreibung: SSx 7 Grenzgeschwindigkeit in negativer Bewegungsrichtung während Verzögerung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SSx 7 in negativer Bewegungsrichtung wurde während der Verzögerung überschritten. | – Verzögerung, Ruckzeit und Rampenart der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Verzögerung SSx 7, Ruckzeit SSx 7, Rampenart SSx 7) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.64 (3F40hex | 16192dec) Beschreibung: SSx 8 Grenzgeschwindigkeit in negativer Bewegungsrichtung während Verzögerung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Grenzgeschwindigkeit SSx 8 in negativer Bewegungsrichtung wurde während der Verzögerung überschritten. | – Verzögerung, Ruckzeit und Rampenart der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Verzögerung SSx 8, Ruckzeit SSx 8, Rampenart SSx 8) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.65 (3F41hex | 16193dec) Beschreibung: SSR 1 Obere Grenzgeschwindigkeit überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die obere Grenzgeschwindigkeit SSR 1 wurde überschritten. | – Geschwindigkeitssollwert der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parameter der Sicherheitskarte (Obere Grenzgeschwindigkeit SSR 1) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.66 (3F42hex | 16194dec) Beschreibung: SSR 2 Obere Grenzgeschwindigkeit überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die obere Grenzgeschwindigkeit SSR 2 wurde überschritten. | – Geschwindigkeitssollwert der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parameter der Sicherheitskarte (Obere Grenzgeschwindigkeit SSR 2) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.67 (3F43hex | 16195dec) Beschreibung: SSR 3 Obere Grenzgeschwindigkeit überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die obere Grenzgeschwindigkeit SSR 3 wurde überschritten. | – Geschwindigkeitssollwert der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parameter der Sicherheitskarte (Obere Grenzgeschwindigkeit SSR 3) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.68 (3F44hex | 16196dec) Beschreibung: SSR 4 Obere Grenzgeschwindigkeit überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die obere Grenzgeschwindigkeit SSR 4 wurde überschritten. | – Geschwindigkeitssollwert der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parameter der Sicherheitskarte (Obere Grenzgeschwindigkeit SSR 4) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.69 (3F45hex | 16197dec) Beschreibung: SSR 1 Untere Grenzgeschwindigkeit unterschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die untere Grenzgeschwindigkeit SSR 1 wurde unterschritten. | – Geschwindigkeitssollwert der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parameter der Sicherheitskarte (Untere Grenzgeschwindigkeit SSR 1) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.70 (3F46hex | 16198dec) Beschreibung: SSR 2 Untere Grenzgeschwindigkeit unterschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die untere Grenzgeschwindigkeit SSR 2 wurde unterschritten. | – Geschwindigkeitssollwert der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parameter der Sicherheitskarte (Untere Grenzgeschwindigkeit SSR 2) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.71 (3F47hex | 16199dec) Beschreibung: SSR 3 Untere Grenzgeschwindigkeit unterschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die untere Grenzgeschwindigkeit SSR 3 wurde unterschritten. | – Geschwindigkeitssollwert der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parameter der Sicherheitskarte (Untere Grenzgeschwindigkeit SSR 3) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.72 (3F48hex | 16200dec) Beschreibung: SSR 4 Untere Grenzgeschwindigkeit unterschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die untere Grenzgeschwindigkeit SSR 4 wurde unterschritten. | – Geschwindigkeitssollwert der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parameter der Sicherheitskarte (Untere Grenzgeschwindigkeit SSR 4) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.73 (3F49hex | 16201dec) Beschreibung: SSR Maximalgeschwindigkeit in positiver Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Maximalgeschwindigkeit SSR in positiver Bewegungsrichtung wurde während der Überwachungsverzögerung überschritten. | – Maximale Geschwindigkeit der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Maximalgeschwindigkeit) prüfen und ggf. korrigieren. | |
Fehler: 63.74 (3F4Ahex | 16202dec) Beschreibung: SSR Maximalgeschwindigkeit in negativer Bewegungsrichtung überschritten | ||
|---|---|---|
| Reaktion: FS – Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Maximalgeschwindigkeit SSR in negativer Bewegungsrichtung wurde während der Überwachungsverzögerung überschritten. | – Maximale Geschwindigkeit der Applikation bei aktiver Antriebssicherheitsfunktion prüfen und ggf. korrigieren. – Parametrierung der Sicherheitskarte (Maximalgeschwindigkeit) prüfen und ggf. korrigieren. | |