Kabelverschraubungen/Verschluss-Schrauben/Druckausgleich
Die folgende Tabelle zeigt die von SEW-EURODRIVE optional erhältlichen Verschraubungen und die Verschluss-Schraube:
Verschraubung Typ | Bild | Inhalt | Größe | Anziehdrehmoment | Außendurchmesser Kabel
| AnzugskraftDie Kabelbefestigung in der Kabelverschraubung muss die angegebene Auszugskraft des Kabels aus der Kabelverschraubung erreichen. Diese wird üblicherweise mit dem angegebenen Anziehdrehmoment der Kabelklemmung erreicht.
| Sachnummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einschraubhülse | Kabelklemmung | |||||||
Verschluss-Schrauben |
| 10 Stück | M16 x 1.5 | 6.8 Nm | – | – | – | 18247342 |
10 Stück | M25 x 1.5 | 6.8 Nm | – | – | – | 18247350 | ||
Druckausgleichs- |
| 1 | M16 x 1.5 | 4.0 Nm | – | – | – | 28214617 |
EMV-gerechte
|
| 10 Stück | M16 x 1.5 | 4.0 Nm | 3.5 Nm | > 4 bis 8 mm | 75 N | 18204783 |
10 Stück | M25 x 1.5 | 7.0 Nm | 5.0 Nm | > 8 bis 11 mm | 120 N | 18204805 | ||
> 11 bis 16 mm | 130 N | |||||||
EMV-gerechte
|
| 10 Stück | M16 x 1.5 | 4.0 Nm | 3.5 Nm | > 4 bis 8 mm | 75 N | 18216366 |
10 Stück | M25 x 1.5 | 7.0 Nm | 5.0 Nm | > 8 bis 11 mm | 120 N | 18216382 | ||
> 11 bis 16 mm | 130 N | |||||||