故障60安全数字量输入端
故障: 60.19 (3C13hex | 15379dec) 说明:在错误的位置切换F-DI电平“滑差补偿凸轮” | ||
---|---|---|
| 反应:FS – 输入端故障 | |
原因 | 措施 | |
进行滑差补偿时,在一个错误的位置处检测到F-DI沿。这可能有下列原因: – 电缆断裂 – 线路故障 – 滑差补偿的参数设定错误 | – 检查电缆。 – 检查滑差补偿的参数设定。 |
故障: 60.20 (3C14hex | 15380dec) 说明:F-DI内部故障 | ||
---|---|---|
| 反应:FS – 输入端故障 | |
原因 | 措施 | |
通过安全数字量输入端F-DI的内部测试在安全卡上发现了一个错误。 | – 确认故障。 – 如果故障反复出现,更换安全卡或将故障编码发送给SEW-EURODRIVE公司。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部以获取进一步的帮助。 |
故障: 60.21 (3C15hex | 15381dec) 说明:F-DI短路 | ||
---|---|---|
| 反应:FS – 输入端故障 | |
原因 | 措施 | |
在安全数字量输入端F-DI的外部接线中发现了短路。 | – 检查外部接线。 – 确认故障。 |
故障: 60.22 (3C16hex | 15382dec) 说明:F-DI 00/01差异故障 | ||
---|---|---|
| 反应:FS – 输入端故障 | |
原因 | 措施 | |
F-DI 00/01差异故障: – 超出了安全数字量输入端F-DI 00/01双通道评估中参数设定的差异时间或在一个子通道中发现了一个故障。 – 未满足开关测试条件。 | – 检查安全数字量输入端对F-DI 00/01上的双通道开关/传感器。 – 检查安全卡的参数设定,必要时增加差异时间。 – 在确认故障之前,当F-DI 00/01上的开关测试功能激活时,确保已满足开关测试条件。 – 确认故障。 |
故障: 60.24 (3C18hex | 15384dec) 说明:F-DI 02/03差异故障 | ||
---|---|---|
| 反应:FS – 输入端故障 | |
原因 | 措施 | |
F-DI 02/03差异故障: – 超出了安全数字量输入端F-DI 02/03双通道评估中参数设定的差异时间或在一个子通道中发现了一个故障。 – 未满足开关测试条件。 | – 检查安全数字量输入端对F-DI 02/03上的双通道开关/传感器。 – 检查安全卡的参数设定,必要时增加差异时间。 – 在确认故障之前,当F-DI 02/03上的开关测试功能激活时,确保已满足开关测试条件。 – 确认故障。 |
故障: 60.26 (3C1Ahex | 15386dec) 说明:F-DI 04/05差异故障 | ||
---|---|---|
| 反应:FS – 输入端故障 | |
原因 | 措施 | |
F-DI 04/05差异故障: – 超出了安全数字量输入端F-DI 04/05双通道评估中参数设定的差异时间或在一个子通道中发现了一个故障。 – 未满足开关测试条件。 | – 检查安全数字量输入端对F-DI 04/05上的双通道开关/传感器。 – 检查安全卡的参数设定,必要时增加差异时间。 – 在确认故障之前,当F-DI 04/05上的开关测试功能激活时,确保已满足开关测试条件。 – 确认故障。 |
故障: 60.28 (3C1Chex | 15388dec) 说明:F-DI 06/07差异故障 | ||
---|---|---|
| 反应:FS – 输入端故障 | |
原因 | 措施 | |
F-DI 06/07差异故障: – 超出了安全数字量输入端F-DI 06/07双通道评估中参数设定的差异时间或在一个子通道中发现了一个故障。 – 未满足开关测试条件。 | – 检查安全数字量输入端对F-DI 06/07上的双通道开关/传感器。 – 检查安全卡的参数设定,必要时增加差异时间。 – 在确认故障之前,当F-DI 06/07上的开关测试功能激活时,确保已满足开关测试条件。 – 确认故障。 |
故障: 60.32 (3C20hex | 15392dec) 说明:F-DI 00横向短路 | ||
---|---|---|
| 反应:FS – 输入端故障 | |
原因 | 措施 | |
安全数字量输入端F-DI 00上发现横向短路或合理性测试失败。 | – 检查安全数字量输入端F-DI 00的外部接线/布线是否横向短路。 – 确认故障。 |
故障: 60.33 (3C21hex | 15393dec) 说明:F-DI 01横向短路 | ||
---|---|---|
| 反应:FS – 输入端故障 | |
原因 | 措施 | |
安全数字量输入端F-DI 01上发现横向短路或合理性测试失败。 | – 检查安全数字量输入端F-DI 01的外部接线/布线是否横向短路。 – 确认故障。 |
故障: 60.34 (3C22hex | 15394dec) 说明:F-DI 02横向短路 | ||
---|---|---|
| 反应:FS – 输入端故障 | |
原因 | 措施 | |
安全数字量输入端F-DI 02上发现横向短路或合理性测试失败。 | – 检查安全数字量输入端F-DI 02的外部接线/布线是否横向短路。 – 确认故障。 |
故障: 60.35 (3C23hex | 15395dec) 说明:F-DI 03横向短路 | ||
---|---|---|
| 反应:FS – 输入端故障 | |
原因 | 措施 | |
安全数字量输入端F-DI 03上发现横向短路或合理性测试失败。 | – 检查安全数字量输入端F-DI 03的外部接线/布线是否横向短路。 – 确认故障。 |
故障: 60.36 (3C24hex | 15396dec) 说明:F-DI 04横向短路 | ||
---|---|---|
| 反应:FS – 输入端故障 | |
原因 | 措施 | |
安全数字量输入端F-DI 04上发现横向短路或合理性测试失败。 | – 检查安全数字量输入端F-DI 04的外部接线/布线是否横向短路。 – 确认故障。 |
故障: 60.37 (3C25hex | 15397dec) 说明:F-DI 05横向短路 | ||
---|---|---|
| 反应:FS – 输入端故障 | |
原因 | 措施 | |
安全数字量输入端F-DI 05上发现横向短路或合理性测试失败。 | – 检查安全数字量输入端F-DI 05的外部接线/布线是否横向短路。 – 确认故障。 |
故障: 60.38 (3C26hex | 15398dec) 说明:F-DI 06横向短路 | ||
---|---|---|
| 反应:FS – 输入端故障 | |
原因 | 措施 | |
安全数字量输入端F-DI 06上发现横向短路或合理性测试失败。 | – 检查安全数字量输入端F-DI 06的外部接线/布线是否横向短路。 – 确认故障。 |
故障: 60.39 (3C27hex | 15399dec) 说明:F-DI 07横向短路 | ||
---|---|---|
| 反应:FS – 输入端故障 | |
原因 | 措施 | |
安全数字量输入端F-DI 07上发现横向短路或合理性测试失败。 | – 检查安全数字量输入端F-DI 07的外部接线/布线是否横向短路。 – 确认故障。 |
故障: 60.40 (3C28hex | 15400dec) 说明:F-DI 00布线故障 | ||
---|---|---|
| 反应:FS – 输入端故障 | |
原因 | 措施 | |
超出了安全数字量输入端F-DI 00上的最大反应时间。在经参数设定的输入滤波时间内,F-DI 00上没有稳定的输入信号。 | – 检查安全数字量输入端F-DI 00上连接的开关/传感器。 – 提高FD-I 00上的“输入滤波时间”参数。 – 确认故障。 |
故障: 60.41 (3C29hex | 15401dec) 说明:F-DI 01布线故障 | ||
---|---|---|
| 反应:FS – 输入端故障 | |
原因 | 措施 | |
超出了安全数字量输入端F-DI 01上的最大反应时间。在经参数设定的输入滤波时间内,F-DI 01上没有稳定的输入信号。 | – 检查安全数字量输入端F-DI 01上连接的开关/传感器。 – 提高FD-I 01上的“输入滤波时间”参数。 – 确认故障。 |
故障: 60.42 (3C2Ahex | 15402dec) 说明:F-DI 02布线故障 | ||
---|---|---|
| 反应:FS – 输入端故障 | |
原因 | 措施 | |
超出了安全数字量输入端F-DI 02上的最大反应时间。在经参数设定的输入滤波时间内,F-DI 02上没有稳定的输入信号。 | – 检查安全数字量输入端F-DI 02上连接的开关/传感器。 – 提高FD-I 02上的“输入滤波时间”参数。 – 确认故障。 |
故障: 60.43 (3C2Bhex | 15403dec) 说明:F-DI 03布线故障 | ||
---|---|---|
| 反应:FS – 输入端故障 | |
原因 | 措施 | |
超出了安全数字量输入端F-DI 03上的最大反应时间。在经参数设定的输入滤波时间内,F-DI 03上没有稳定的输入信号。 | – 检查安全数字量输入端F-DI 03上连接的开关/传感器。 – 提高FD-I 03上的“输入滤波时间”参数。 – 确认故障。 |
故障: 60.44 (3C2Chex | 15404dec) 说明:F-DI 04布线故障 | ||
---|---|---|
| 反应:FS – 输入端故障 | |
原因 | 措施 | |
超出了安全数字量输入端F-DI 04上的最大反应时间。在经参数设定的输入滤波时间内,F-DI 04上没有稳定的输入信号。 | – 检查安全数字量输入端F-DI 04上连接的开关/传感器。 – 提高FD-I 04上的“输入滤波时间”参数。 – 确认故障。 |
故障: 60.45 (3C2Dhex | 15405dec) 说明:F-DI 05布线故障 | ||
---|---|---|
| 反应:FS – 输入端故障 | |
原因 | 措施 | |
超出了安全数字量输入端F-DI 05上的最大反应时间。在经参数设定的输入滤波时间内,F-DI 05上没有稳定的输入信号。 | – 检查安全数字量输入端F-DI 05上连接的开关/传感器。 – 提高FD-I 05上的“输入滤波时间”参数。 – 确认故障。 |
故障: 60.46 (3C2Ehex | 15406dec) 说明:F-DI 06布线故障 | ||
---|---|---|
| 反应:FS – 输入端故障 | |
原因 | 措施 | |
超出了安全数字量输入端F-DI 06上的最大反应时间。在经参数设定的输入滤波时间内,F-DI 06上没有稳定的输入信号。 | – 检查安全数字量输入端F-DI 06上连接的开关/传感器。 – 提高FD-I 06上的“输入滤波时间”参数。 – 确认故障。 |
故障: 60.47 (3C2Fhex | 15407dec) 说明:F-DI 07布线故障 | ||
---|---|---|
| 反应:FS – 输入端故障 | |
原因 | 措施 | |
超出了安全数字量输入端F-DI 07上的最大反应时间。在经参数设定的输入滤波时间内,F-DI 07上没有稳定的输入信号。 | – 检查安全数字量输入端F-DI 07上连接的开关/传感器。 – 提高FD-I 07上的“输入滤波时间”参数。 – 确认故障。 |