故障25参数存储器监控
故障: 25.1 (1901hex | 6401dec) 说明:超时警告 | ||
---|---|---|
| 反应:带自复位的警告 | |
原因 | 措施 | |
存储器访问(读/写)持续时间长于预期时间。 | 无需采取措施。存储器访问结束后,将自动重置故障。 |
故障: 25.2 (1902hex | 6402dec) 说明:非易失性存储器系统 – 运行时故障 | ||
---|---|---|
| 反应:输出级禁用 系统状态:通过复位CPU确认故障 | |
原因 | 措施 | |
非易失性存储器系统中出现运行时故障。 | – 关闭并重新接通设备。 – 恢复出厂状态。请注意,这样会将非易失性存储器中的所有数据重置为交付时的值。 – 如果故障反复出现,则更换设备/存储器模块。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 – 执行基本初始化。为此,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
故障: 25.6 (1906hex | 6406dec) 说明:设备配置不兼容 | ||
---|---|---|
| 反应:输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
设备中包含的数据组已被其他设备复制,该设备的设备系列、功率或电压与当前设备的不同。 | – 通过手动故障复位确认故障。为此,在 [诊断] > [状态] > [故障状态] 下的参数“手动故障复位”中选择设置“通过接受参数组”。 – 恢复出厂状态。请注意,这样会将非易失性存储器中的所有数据重置为交付时的值。 | |
设备中已使用另一设备的可更换存储器模块,该设备的设备系列、功率、电压或规格等与当前设备不同。 | – 使用正确的存储器模块。 – 通过手动故障复位确认故障。为此,在 [诊断] > [状态] > [故障状态] 下的参数“手动故障复位”中选择设置“通过接受参数组”。 – 恢复出厂状态。请注意,这样会将非易失性存储器中的所有数据重置为交付时的值。 – 执行基本初始化。为此,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
功率部件已更换,其与原功率部件在功率或电压方面不一致。 | – 使用合适的功率部件。 – 通过手动故障复位确认故障。为此,在 [诊断] > [状态] > [故障状态] 下的参数“手动故障复位”中选择设置“通过接受参数组”。 – 恢复出厂状态。请注意,这样会将非易失性存储器中的所有数据重置为交付时的值。 | |
子组件损坏。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
故障: 25.7 (1907hex | 6407dec) 说明:非易失性存储器系统 – 初始化故障 | ||
---|---|---|
| 反应:输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
非易失性存储器系统初始化失败。 | – 关闭并重新接通设备。 – 恢复出厂状态。请注意,这样会将非易失性存储器中的所有数据重置为交付时的值。 – 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 – 执行基本初始化。为此,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
故障: 25.10 (190Ahex | 6410dec) 说明:功率部件配置数据 – 版本冲突 | ||
---|---|---|
| 反应:输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
功率部件配置数据的版本错误。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
故障: 25.12 (190Chex | 6412dec) 说明:功率部件配置数据 – CRC故障 | ||
---|---|---|
| 反应:输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
功率部件的配置数据错误。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
故障: 25.13 (190Dhex | 6413dec) 说明:控制电子元件配置数据 – CRC故障 | ||
---|---|---|
| 反应:输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
控制电子元件的配置数据错误。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
故障: 25.14 (190Ehex | 6414dec) 说明:功率部件校准数据 – 版本冲突 | ||
---|---|---|
| 反应:输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
功率部件校准数据的版本错误。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
故障: 25.15 (190Fhex | 6415dec) 说明:控制电子元件校准数据 – 版本冲突 | ||
---|---|---|
| 反应:输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
控制电子元件校准数据的版本错误。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
故障: 25.16 (1910hex | 6416dec) 说明:功率部件校准数据 – CRC故障 | ||
---|---|---|
| 反应:输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
功率部件的校准数据错误。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
故障: 25.17 (1911hex | 6417dec) 说明:控制电子元件校准数据 – CRC故障 | ||
---|---|---|
| 反应:输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
控制电子元件的校准数据错误。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
故障: 25.18 (1912hex | 6418dec) 说明:功率部件质量安全数据 – CRC故障 | ||
---|---|---|
| 反应:警告 | |
原因 | 措施 | |
功率部件的质量安全数据错误。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
故障: 25.19 (1913hex | 6419dec) 说明:控制电子元件质量安全数据 – CRC故障 | ||
---|---|---|
| 反应:警告 | |
原因 | 措施 | |
控制电子元件的质量安全数据错误。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
故障: 25.20 (1914hex | 6420dec) 说明:基本单元存储器 – 初始化故障 | ||
---|---|---|
| 反应:输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
基本单元存储器初始化失败。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
故障: 25.21 (1915hex | 6421dec) 说明:基本单元存储器 – 运行时故障 | ||
---|---|---|
| 反应:紧急停止 + 输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
基本单元存储器中出现运行时故障。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
故障: 25.30 (191Ehex | 6430dec) 说明:可更换存储器模块 – 初始化故障 | ||
---|---|---|
| 反应:输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
可更换存储器模块的格式不正确。 | – 关闭并重新接通设备。 – 恢复出厂状态。请注意,这样会将可更换存储器模块上的所有数据重置为交付时的值。 | |
恢复出厂状态后,可更换存储器模块初始化失败。 | – 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 – 执行基本初始化。为此,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
故障: 25.31 (191Fhex | 6431dec) 说明:可更换的存储器模块 – 运行时故障 | ||
---|---|---|
| 反应:紧急停止 + 输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
可更换存储器模块中出现运行时故障。 | – 安装新的存储器模块,重新进行调试。 – 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
故障: 25.32 (1920hex | 6432dec) 说明:可更换的存储器模块不兼容 | ||
---|---|---|
| 反应:输出级禁用 系统状态:通过复位CPU确认故障 | |
原因 | 措施 | |
可更换存储器模块与设备不兼容。 | 更换存储器模块。 |
故障: 25.33 (1921hex | 6433dec) 说明:可更换存储器模块 – 设备类别不兼容 | ||
---|---|---|
| 反应:输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
可更换的存储器模块已格式化,但其中包含来自不同设备类别的设备的数据。数据不兼容,无法使用。 | – 更换存储器模块。 – 恢复出厂状态。请注意,这样会将可更换存储器模块上的所有数据重置为交付时的值。 |
故障: 25.50 (1932hex | 6450dec) 说明:安全选件的可更换存储器模块 – 运行时故障 | ||
---|---|---|
| 反应:输出级禁用 系统状态:通过复位CPU确认故障 | |
原因 | 措施 | |
在安全选件的可更换存储器模块中检测到运行时故障。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
故障: 25.51 (1933hex | 6451dec) 说明:安全选件的可更换存储器模块 – 初始化故障 | ||
---|---|---|
| 反应:警告 | |
原因 | 措施 | |
安全选件的可更换存储器模块初始化故障。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
故障: 25.61 (193Dhex | 6461dec) 说明:恢复点 – 故障 | ||
---|---|---|
| 反应:紧急停止 + 输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
无法创建恢复点。 | 重新创建恢复点。 |
故障: 25.70 (1946hex | 6470dec) 说明:卡配置不兼容 | ||
---|---|---|
| 反应:紧急停止 + 输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
当前的卡配置与调试时所保存的配置状态不一致。已移除调试期间仍存在的卡。 | – 恢复卡的原始配置。 – 通过手动故障复位确认故障。为此,在 [诊断] > [状态] > [故障状态] 下的参数“手动故障复位”中选择设置“通过接受参数组”。 |