故障10 Data-Flexibility
故障: 10.1 (0A01hex | 2561dec) 说明:初始化错误 | ||
---|---|---|
| 反应:应用程序停止 + 输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
Init-Task中出现故障。返回代码不等于0。 | 检查程序。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
故障: 10.2 (0A02hex | 2562dec) 说明:非法的程序指令 | ||
---|---|---|
| 反应:应用程序停止 + 输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
在Data Flexibility程序中发现了未知程序指令 (Illegal Opcode)。 | 检查程序。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
MOVIKIT®软件模块的版本与设备的当前固件版本不兼容。 | – 根据安装说明中的版本概览调整设备的固件版本。 或 – 根据安装说明中的版本概览调整MOVIKIT®软件模块的版本。在设备的上下文菜单中执行菜单命令 [调整版本和设备]。 |
故障: 10.3 (0A03hex | 2563dec) 说明:存储器访问出错 | ||
---|---|---|
| 反应:应用程序停止 + 输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
由于数组访问导致存储区受损。例如,寻址了一个不存在或不允许的地址。 | 检查程序。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
故障: 10.4 (0A04hex | 2564dec) 说明:堆栈溢出 | ||
---|---|---|
| 反应:应用程序停止 + 输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
发现Data Flexibility堆栈溢出。 | 检查程序。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
故障: 10.5 (0A05hex | 2565dec) 说明:除以0 | ||
---|---|---|
| 反应:应用程序停止 + 输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
在程序位置已除以0。 | 检查程序。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
故障: 10.6 (0A06hex | 2566dec) 说明:运行时错误 | ||
---|---|---|
| 反应:应用程序停止 + 输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
看门狗发现故障。程序的执行时间超过允许的时间。 | 检查程序。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
PDI-Task或PDO-Task的执行时间超出允许的时间。 | – 使用分层模式。 – 检查程序。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
故障: 10.7 (0A07hex | 2567dec) 说明:计算结果过大 | ||
---|---|---|
| 反应:应用程序停止 + 输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
乘/除指令的计算结果大于32位。 | 检查程序。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
乘/除指令的计算结果无法写入结果变量。 | 检查程序。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
故障: 10.8 (0A08hex | 2568dec) 说明:不允许的连接 | ||
---|---|---|
| 反应:应用程序停止 + 输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
要连接至Init任务中的Connect指令的参数索引不存在或不允许通过过程数据访问(参见参数列表)。 | 检查程序。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
故障: 10.9 (0A09hex | 2569dec) 说明:CRC故障 | ||
---|---|---|
| 反应:应用程序停止 + 输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
校验和 (CRC) 错误。这可能有下列原因: – 程序存储器损坏。 – 程序存储器遭到了非法的写入访问。 | 调整并重新加载程序。 |
故障: 10.10 (0A0Ahex | 2570dec) 说明:不支持的循环周期设定值 | ||
---|---|---|
| 反应:应用程序停止 + 输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
所设置的设定值循环周期不受支持。 | 将设定值循环周期设为默认值1 ms。 |
故障: 10.11 (0A0Bhex | 2571dec) 说明:未载入应用程序 | ||
---|---|---|
| 反应:输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
未加载Data-Flexibility应用程序。 | – 加载程序。 或 – 禁用Data-Flexibility。 |
故障: 10.12 (0A0Chex | 2572dec) 说明:运行时警告 | ||
---|---|---|
| 反应:警告 | |
原因 | 措施 | |
程序需要的运行时间长于配置的运行时间。 | 检查程序。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
故障: 10.20 (0A14hex | 2580dec) 说明:应用故障 – 警告 | ||
---|---|---|
| 反应:警告 | |
原因 | 措施 | |
在应用程序中发现一个故障。 | 检查程序。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
故障: 10.21 (0A15hex | 2581dec) 说明:应用故障 – 应用停止 + 输出级禁用 | ||
---|---|---|
| 反应:应用程序停止 + 输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
在应用程序中发现一个故障。 | 检查程序。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
故障: 10.22 (0A16hex | 2582dec) 说明:应用故障 – 急停 + 输出级禁用 | ||
---|---|---|
| 反应:紧急停止 + 输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
在应用程序中发现一个故障。 | 检查程序。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
故障: 10.23 (0A17hex | 2583dec) 说明:应用故障 – 输出级禁用 | ||
---|---|---|
| 反应:输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
在应用程序中发现一个故障。 | 检查程序。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
故障: 10.24 (0A18hex | 2584dec) 说明:应用故障 – 警告带自复位 | ||
---|---|---|
| 反应:带自复位的警告 | |
原因 | 措施 | |
在应用程序中发现一个故障。 | 检查程序。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
故障: 10.25 (0A19hex | 2585dec) 说明:应用故障 – 应用停止 + 输出级禁用带自复位 | ||
---|---|---|
| 反应:应用停止 + 输出级禁用,带自复位 | |
原因 | 措施 | |
在应用程序中发现一个故障。 | 检查程序。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
故障: 10.26 (0A1Ahex | 2586dec) 说明:应用故障 – 急停 + 输出级禁用带自复位 | ||
---|---|---|
| 反应:紧急停止 + 输出级禁用,带自复位 | |
原因 | 措施 | |
在应用程序中发现一个故障。 | 检查程序。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
故障: 10.27 (0A1Bhex | 2587dec) 说明:应用故障 – 输出级禁用带自复位 | ||
---|---|---|
| 反应:带自复位的输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
在应用程序中发现一个故障。 | 检查程序。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
故障: 10.99 (0A63hex | 2659dec) 说明:无法识别的故障 | ||
---|---|---|
| 反应:应用程序停止 + 输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
发现了Data-Flexibility存在未知故障。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |