所有反应时间都必须乘上系数1.002。
计算变量(公式符号)
反应时间计算规定
选择F‑DI时的输入端处理时间
(T_输入端处理_F-DI)
输入端滤波时间 (8704.2) + 2 ms + T_系统 + 350 µs
取消选择F‑DI时的输入端处理:
(T_输入端处理_F-DI_取消选择)
输入端滤波时间 (8704.2) + 51 ms + T_系统 + 350 µs
线路诊断响应时间
30 ms(不考虑安全子功能的响应时间)