内部安全型数字量输出端F‑DO_STO
安全选件CS..A具有一个内部安全型数字量输出端,用于开关基本单元设备内部的STO功能。内部安全型数字量输出端与基本单元上的STO端子电气连接。因此外部端子上不得进行任何连接。
内部安全型数字量输出端允许的最大开关频率为10 Hz。内部安全型数字量输出端的开关状态必须在60秒内至少稳定在“1”或“0”至少2秒(激活高级诊断功能后为2.5秒)。
内部安全型数字量输出端F-DO_STO始终以“双极正极通断”连接方式运行,仅保留基本单元的STO功能。如果针对内部安全型数字量输出端F-DO_STO的诊断检测到故障,则会发生故障反应“输出端故障”,并锁定输出端。
可以为内部安全型数字量输出端F-DO_STO额外激活扩展诊断。如果诊断检测到故障,则会发生故障反应“输出端故障”,并锁定输出端。
扩展诊断具备以下设置方式:
- 设置“取消选择时测试”
- 通过此设置,在取消选择STO功能后直接检查基本单元STO电路中的诊断功能。
- 设置“取消选择时测试和时间监控”
- 该设置与选项“取消选择时测试”相同。如果8小时内没有进行诊断,安全选件也会发出警告信息。仅当安全选件在8小时的诊断周期结束前取消选择STO功能时,时间监控才能正常工作。接通安全选件时不执行测试。当使用时间监控时,不允许周期性关闭/开启安全选件,因为当再次开启时,时间监控会被重置,不进行测试。安全选件在接通后最后一次测试8小时后发出警告信息。