电子设备盖板的连接配置

电子设备盖板可提供配有M12插接头的各种连接配置。

如果电子设备盖板上没有用于现场总线连接的M12插接头X4233_1和X4233_2,则通过连接单元上的Mini I/O插接头X42和X43进行现场总线连接。

电子设备盖板
型号描述

  • 连接配置

说明

图片

DFC.0..

DSI.0..

  • 通过电子设备盖板上的M12插接头进行现场总线连接。

M12插接头,用于:

  • 现场总线连接X4233_1、X4233_2
  • 数字量输入/输出端X5133_1、X5133_2、X5133_3
  • 根据所配置的安全选件,可选配额外的插接头

DFC.1..

DSI.1..

  • 通过连接单元上的Mini I/O插接头进行现场总线连接。

M12插接头,用于:

  • 数字量输入/输出端X5133_1、X5133_2、X5133_3
  • 根据所配置的安全选件,可选配额外的插接头