X2327:用于AC 400 V和DC 24 V辅助电压的PA连接,输出端

关于此连接的说明见下表:

功能

用于AC 400 V和DC 24 V辅助电压的PA连接 (OUT)

连接方式

M23,母头,母螺纹与管接螺母,SEW部件,723系列,SpeedTec装备,TE Connectivity - Intercontec products公司,编码环:黑色/绿色,触摸安全型

接线图

占用

触点

功能

U

L1

电源连接,相位L1 (OUT)

V

L2

电源连接,相位L2 (OUT)

W

L3

电源连接,相位L3 (OUT)

PI

PI

保护接地接头

A

+24 V

用于辅助运行的DC 24 V输出端 (OUT)

B

0V24

用于辅助运行的0V24参考电位 (OUT)