下图显示了可能的插接头位置:
插接头
不得与下列插接头处于同一位置:
名称
编码环/颜色
功能
位置
X5504
黄色
STO插接头X5504和X5505只能一起订购。(3芯接头)
X、2或3
X5505
STO (3芯连接)
X2304
-
外部制动电阻接口
X2313
淡灰色
DC 24 V辅助电压 - 输出端
X4142
红色
工程设计接口
[1] Optionaler Druckausgleich
3