EtherNet/IP™、Modbus-TCP接口技术数据
EtherNet/IP™,Modbus TCP | |
|---|---|
制造商识别号 | 013B十六进制 |
设备ID | 19hex |
连接技术 | M12插接头/Mini IO插接头 |
支持的波特率 | 100 MBaud/10 MBaud(全双工模式,半双工模式) |
应用协议 | EtherNet/IP™, Modbus TCP, HTTP, SNMP, DHCP, SEW应用服务 |
所使用的端口号 | 67/68、80、161、310、502、2222、44818 |
介质冗余 (DLR) | 是 |
应用程序配置文件 | CIP Safety |
允许的导线类型 | 类别5以上,等级D,符合IEC 11801 |
最大导线长度(从交换机到交换机) | 100 m |
EDS文件名 |
|