Informações gerais sobre a colocação em operação
- Se um freio estiver conectado à unidade, o módulo funcional FCB 01 Bloqueio dos estágios de saída deve ser selecionado na árvore de parâmetros do MOVISUITE® em [Funções] > [Funções de acionamento]. No FCB 01 Bloqueio dos estágios de saída, o parâmetro Aplicar freio em STO deve ser ajustado para "Ligado".
- Os capítulos seguintes descrevem o procedimento da colocação em operação adicional do opcional de segurança MOVISAFE® CS..A e as funções do componente de segurança.
- Observar os requisitos para a instalação e operação do MOVISUITE®.
- O opcional de segurança CSB51A é suportado pelo MOVISUITE® a partir da versão 2.10.
- O opcional de segurança CSL51A é suportado pelo MOVISUITE® a partir da versão 2.30.
- O opcional de segurança CSS..A é suportado a partir da versão de firmware 5.0x, pelo firmware da unidade básica a partir da versão 11.0 e pelo MOVISUITE® a partir da versão 2.50.
- O protocolo de segurança CIP Safety™ é suportado pelo opcional de segurança do firmware versão 4.01, pelo firmware da unidade básica a partir da versão 9.0 e pelo MOVISUITE® a partir da versão 2.30.
- É necessário um encoder seguro para as funções do componente de segurança SS1-r, SS2-r, SS2-t, SOS, SDI, SLS, SSM, SSR, SLA e SLI.
- Certificar-se de que o PROFIsafe Slave Editor e o Tool Assist CS.. de parametrização não sejam usados ao mesmo tempo no sistema. A ferramenta de parametrização utilizada somente pode estar aberta uma vez.
- Se várias unidades do mesmo tipo com parametrização idêntica forem colocadas em operação, as unidades podem ser parametrizadas através da função "Importar/Exportar". Observar que cada unidades deve ser removida.
- Todos os valores de parâmetros ajustáveis são limitados aos seus valores mínimo e máximo. Ao passar o mouse sobre o respectivo parâmetro, é possível visualizar os valores máximos no MOVISUITE®.