Indicaciones generales para la puesta en marcha
- Si se conecta un freno a la unidad, se debe seleccionar en el árbol de parámetros del MOVISUITE® el bloque funcional FCB 01 Bloqueo etapa salida bajo [Funciones] > [Funciones de accionamiento]. En FCB 01 Bloqueo etapa salida se debe ajustar el parámetro Aplicar freno con STO en "On".
- Los siguientes capítulos describen el procedimiento de puesta en marcha adicional de la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A y de las funciones parciales de seguridad.
- Tenga en cuenta las condiciones para la instalación y funcionamiento de MOVISUITE®.
- La opción de seguridad CSB51A es compatible con MOVISUITE® a partir de la versión 2.10.
- La opción de seguridad CSL51A es compatible con MOVISUITE® a partir de la versión 2.30.
- La opción de seguridad CSS..A es soportada a partir de la versión de firmware 5.0x, por el firmware de las unidades básicas a partir de la versión 11.0 y por MOVISUITE® a partir de la versión 2.50.
- El protocolo de seguridad CIP Safety™ es soportado por la opción de seguridad a partir de la versión de firmware 4.01, por el firmware de las unidades básicas a partir de la versión 9.0 y por MOVISUITE® a partir de la versión 2.30.
- Para las funciones parciales de seguridad SS1-r, SS2-r, SS2-t, SOS, SDI, SLS, SSM, SSR, SLA y SLI, es necesario un encoder seguro.
- Asegúrese de que no se están utilizando simultáneamente el PROFIsafe Slave Editor y la herramienta de parametrización Assist CS.. en la instalación. La herramienta de parametrización empleada debe estar abierta una sola vez.
- Cuando se ponen en funcionamiento varias unidades con parametrización idéntica, se pueden parametrizar las unidades mediante la función "Importar/Exportar". Tenga en cuenta que al hacerlo se debe aceptar cada unidad.
- Todos los valores de los parámetros ajustables están limitados a sus valores mínimo y máximo. Los valores límite se pueden ver en MOVISUITE® pasando el ratón por encima del parámetro correspondiente.