Proteção contra ultrapassagem da rotação limite mecânica

Para evitar que o encoder ultrapasse a rotação limite mecânica, os seguintes limites de rotação excessiva são monitorados pelos opcionais de segurança MOVISAFE® CS..A.

Tipo de encoder

Limite de rotação excessiva

min-1

Rotação limite mecânica do encoder

min-1

EI7C FS

3800

5700

EK8Z/AK8Z

5500

6000

INFORMAÇÃO

A ultrapassagem do limite de rotação excessiva resulta em uma mensagem de irregularidade dentro do opcional de segurança com resposta de irregularidade "STO" dentro de 13 ms para encoder integrado EI7C FS ou 17 ms para encoders de segurança com MOVILINK® DDI. Para executar a resposta a irregularidade através da comutação STO, serão necessários mais 2 ms.
Certificar-se de que as rotações limite mecânicas não sejam atingidas durante este tempo (13 ms/17 ms).