Entradas dos cabos M25

A figura abaixo mostra as possíveis posições de conector:

Conector

Não juntamente em uma posição com conector:

Denominação

Anel de codificação/cor

Função

Localização

X1203_1

Preto

Conexão 400 VCAO conector X1203_1 também pode ser encomendado separadamente (ou seja, sem conector X1203_2).

X ou 3

  • X1121
  • X1206
  • X1207
  • X1216
  • X1217
  • X1292

X1203_2

Preto

Conexão 400 VCA

X ou 3

  • X2242
  • X2326
  • X2327
  • X2328
  • X2392

X1206

-

Conexão 400 VCA (IN)O conector X1206 também pode ser encomendado separadamente (ou seja, sem conector X2242).

X ou 3

  • X1203_1
  • X1121
  • X1207
  • X1216
  • X1217
  • X1292

X2242

-

Conexão 400 VCA (OUT)

X ou 3

  • X1203_2
  • X2326
  • X2327
  • X2328
  • X2392

X1207

Preto

Conexão 400 VCA

X ou 3

  • X1203_1
  • X1121
  • X1206
  • X1216
  • X1217
  • X1292

X1216

Preto/Verde

Conexão híbrida PA (IN)O conector X1216 também pode ser encomendado separadamente (ou seja, sem conector X2327).

400 VCA, tensão auxiliar 24 VCC

X ou 3

  • X1203_1
  • X1121
  • X1206
  • X1207
  • X1217
  • X1292

X2327

Preto/Verde

Conexão híbrida PA (OUT)

400 VCA, tensão auxiliar 24 VCC

X ou 3

  • X1203_2
  • X2242
  • X2326
  • X2328
  • X2392

X1217

-

Conexão híbrida PA (IN)O conector X2317 também pode ser encomendado separadamente (ou seja, sem conector X2328).

400 VCA e tensão auxiliar de 24 VCC

X ou 3

  • X1203_1
  • X1121
  • X1206
  • X1207
  • X1216
  • X1292

X2328

-

Conexão híbrida PA (OUT)

400 VCA e tensão auxiliar de 24 VCC

X ou 3

  • X1203_2
  • X2242
  • X2326
  • X2327
  • X2392

X1121

Cinza/Verde

Conexão híbrida PAC (IN)O conector X1121 também pode ser encomendado separadamente (ou seja, sem conector X2326).

Tensão auxiliar de 400 VCA e 24 VCC e Ethernet

X ou 3

  • X1203_1
  • X1206
  • X1207
  • X1216
  • X1217
  • X1292

X2326

Cinza/Verde

Conexão híbrida PAC (OUT)

Tensão auxiliar de 400 VCA e 24 VCC e Ethernet

X ou 3

  • X1203_2
  • X2242
  • X2327
  • X2328
  • X2392

X1292

Cinza/Amarelo

Conexão híbrida PSC (IN)

400 VCA, STO e Ethernet

3

  • X1203_1
  • X1121
  • X1206
  • X1207
  • X1216
  • X1217

X2392

Cinza/Amarelo

Conexão híbrida PSC (OUT)

400 VCA, STO Ethernet

3

  • X1203_2
  • X2242
  • X2326
  • X2327
  • X2328

X2041

Marrom

Conexão de motores sem interface digital

X ou 3

  • X2104

X2104

-

Conexão de motores com interface digital

(MOVILINK® DDI)

X ou 3

  • X2041