Descrição das chaves DIP

Informações adicionais
  • Chave DIP S1/1: Inversão do sentido de rotação (PROFINET, EtherNet/IP™, ModbusTCP)
  • Chave DIP S1/2: Liberar freio/desativar DynaStop® com FCB01 - liberação (PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus TCP)
  • Chave DIP S1/3: Desativação do monitoramento de rotação (PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus TCP)
  • Chave DIP S1/1 – S1/4 e S2/1 – S2/4 (POWERLINK)
  • Chave DIP S3/1: Tipo de freio
  • Chave DIP S3/2: Tipo de conexão do motor
  • Chave DIP S3/3 – S3/4: Atribuição do motor
  • Chave DIP S3/5 – S3/6: Proteção do motor
  • Chave DIP S3/7 – S3/10: Série do motor

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Edição: 03/2024

© Copyright: 2025

Índice remissivo

MOVIMOT® flexible DFC

Idioma

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Página inicial
  • Colocação em operação
  • Chave DIP
  • Descrição das chaves DIP