Caixa de ligação e tampa de controle (interna) versão MMF31

A figura abaixo mostra a caixa de ligação e o lado inferior da tampa de controle:

[1]

Prensa cabos

[10]

Interface de engenharia

[2]

Parafusos para conexão ao terra de proteção PE

[11]

Conexão MOVILINK® DDI

[3]

Conexão de redes L1, L2, L3

[12]

 

Conexão fieldbus (em função da configuração de conexão)

 

[4]

Caixa de ligação

[5]

Conexão à resistência de frenagem

[13]

Conexão do motor, freio e sensor de temperatura

[6]

Réguas de bornes da eletrônica

[14]

Tampa de controle

[7]

Chave de manutenção

[15]

Chaves DIP S1/1 – S1/4

[8]

Módulo frontal

[16]

Chaves DIP S2/1 – S2/4

[9]

Conector da unidade de conexão
para a tampa de controle

[17]

Módulo de energia substituível

[18]

Plaqueta de identificação da tampa de controle